(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面ラインテープ白 反射 150mm幅

路面ラインテープ白 反射 150mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,080円 40,660円
税込単価
50,688円 44,726円

【特長】・夜間も安心な、光源方向に光が戻る再帰反射を採用・アルミ基材のため薄く...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    150
  • テープ長さ(m):
    45.7
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 反射:
  • 色系統:
    ホワイト
  • 基材:
    アルミ
  • JANコード:
    4548623361741
  • トラスココード:
    737-4437
  • 質量(g):
    3000.000

(i)ご注意

  • プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。 路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)150テープ長さ(m)45.7
テープ厚(mm)0.4屋内用/屋外用屋内用
反射色系統ホワイト
基材アルミJANコード4548623361741
トラスココード737-4437質量(g)3000.000

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

夜間に真価を発揮!

  • プライマー:要
  • セパレーター:無
  • 粘着性:有
  • 再帰反射

使用方法・使用事例

使用事例

路面ラインテープ白 反射 150mm幅 使用事例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-14

1個

46,080円

40,660

( 44,726円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間も安心な、光源方向に光が戻る再帰反射を採用
・アルミ基材のため薄くはがれにくく施工が容易です
・実際の道路白線と同じ150mm幅です
・本来は工事仮設用白線ですがプライマーにて下地処理することにより、構内駐車場や構内道路の白線にご利用いただけます
【用途】
・構内道路・構内駐車場で使用可能な路面貼用のラインテープです
・工場構内や施工場内の簡易ライン施工に
【商品仕様】
・色:白
・寸法(mm):150幅×0.4厚×45.7m巻
・摘要:粘着付(セパレーター台紙無)、反射タイプ
・トラスココード:737-4437
・質量:0g
【材質/仕上】
・アルミ

(i)ご注意

  • プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。 路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面ラインテープ白 反射 150mm幅の型番866-14のページです。
型番866-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面ラインテープ白 反射 150mm幅

路面ラインテープ白 反射 150mm幅

    オーバーコートテープ 10M

    オーバーコートテープ 10M

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

        反射テープ

        反射テープ

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

            反射性ラインテープ

            反射性ラインテープ

              ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

              ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                路面用ラインテープ NO.952

                路面用ラインテープ NO.952

                  ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

                  ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

                    路面貼用テープ

                    路面貼用テープ

                      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                        トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                        トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                          メーカー ユニット 日東エルマテリアル ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 寺岡製作所 ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット
                          通常価格 46,080円 1,589円 1,286円 795円 9,075円 2,692円 3,557円 2,671円 5,434円 2,546円 2,463円 3,257円
                          通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~  
                          テープ幅(mm) 150 - 80 - - - - 50 50 - - -
                          テープ長さ(m) 45.7 10 50 10 10 5 5 5 5 5 10 -
                          テープ厚(mm) 0.4 0.1 0.07 0.2 0.22 1.5 1.6 1.6 0.5 - 0.16 -
                          屋内用/屋外用 屋内用 - - - - - - 屋外用 屋内用 屋外用 - -
                          反射 - - - - - - - - -

                          路面ラインテープ白 反射 150mm幅のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト