(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラプロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラプロテクター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,700円 ~ 98,640円
税込価格
72,270円 ~ 108,504円

【特長】・屋内外、天候問わず使用できるウルトラプロテクターです・カッター等で楽...

詳細情報を確認する

  • 色:
    黄/黒
  • 材質1:
    軟質プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
811-5928
10800
150×5000×27H
Ф21.5

1個

65,700( 72,270円 )

6日目

811-5929
12600
190×5000×37H
Ф31

1個

98,640( 108,504円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外、天候問わず使用できるウルトラプロテクターです
・カッター等で楽々切れます
【用途】
・床用や路上でキャプタイヤケーブル保護収納に使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラプロテクター

トラプロテクター

    ソフトカラープロテクター

    ソフトカラープロテクター

      マルチトラプロテクター

      マルチトラプロテクター

        9mm クッションマット

        9mm クッションマット

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            5mm クッションマット

            5mm クッションマット

              スムーザー

              スムーザー

                ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                  スムーザーコーナー

                  スムーザーコーナー

                    安心クッション L字型/コーナー用

                    安心クッション L字型/コーナー用

                      H鋼セーフティーガード グレー

                      H鋼セーフティーガード グレー

                        メーカー ユニット ユニット ユニット エスコ カーボーイ エスコ 岐阜プラスチック工業 日大工業 岐阜プラスチック工業 アズワン エムエフ
                        通常価格 65,700円 31,800円 58,660円 3,500円 770円 3,920円 4,390円 957円 2,460円 190円 2,138円
                        通常出荷日 6日目   5日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                        黄/黒 - 黄/黒 - グレー - グレー - グレー
                        材質1 軟質プラスチック 軟質プラスチック 軟質プラスチック - - - - - - - -

                        トラプロテクターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました