(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトカラープロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:866-127
ソフトカラープロテクター ユニット ソフトカラープロテクター クロ5Mマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,341円
税込単価
101,575円

【特長】・屋内外、天候問わず使用できます・床用ケーブル保護収納に使用できます・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軟質プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

866-127 解除

Loading...

 
カタログを表示

866-127 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-127

811-5920
15200
190×5000×37H
5m巻

1個

92,341( 101,575円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外、天候問わず使用できます
・床用ケーブル保護収納に使用できます
・カッター等で楽々切れます
【用途】
・屋内外・仮設現場用 床用ケーブル保護システムです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトカラープロテクターの型番866-127のページです。
型番866-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトカラープロテクター

ソフトカラープロテクター

    トラプロテクター

    トラプロテクター

      マルチトラプロテクター

      マルチトラプロテクター

        9mm クッションマット

        9mm クッションマット

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            5mm クッションマット

            5mm クッションマット

              くるくるソフトモール

              くるくるソフトモール

                スムーザー

                スムーザー

                  スムーザーコーナー

                  スムーザーコーナー

                    ソフトプロテクター 28606シリーズ

                    ソフトプロテクター 28606シリーズ

                      車止め ホイールチョーク(輸送大型車用)

                      車止め ホイールチョーク(輸送大型車用)

                        メーカー ユニット ユニット ユニット エスコ カーボーイ エスコ ユニット 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 アズワン CHECKERS
                        通常価格 31,800円 65,700円 58,660円 3,500円 770円 3,920円 8,461円 4,390円 2,460円 63,243円 5,623円
                        通常出荷日 5日目~   6日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   10日目   1日目~  
                        材質1 軟質プラスチック 軟質プラスチック 軟質プラスチック - - - 軟質プラスチック - - - -

                        ソフトカラープロテクターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        866-125
                        866-126
                        866-128
                        866-130
                        866-131
                        866-132
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 質量(g) 寸法(mm) 備考

                        44,577円

                        ( 49,035円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        811-5918640090×8000×16H8m巻

                        33,241円

                        ( 36,565円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        811-5919640090×8000×16H8m巻

                        92,341円

                        ( 101,575円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        811-592115200190×5000×37H5m巻

                        31,800円

                        ( 34,980円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        811-59237400130×5000×20HΦ15

                        31,800円

                        ( 34,980円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        811-59247400130×5000×20HΦ15

                        52,380円

                        ( 57,618円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        811-592510800150×5000×27HΦ21

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました