(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,173円
税込単価
4,590円

【特長】・反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られま...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • 色:
    イエロー
  • テープ長さ(m):
    0.84
  • テープ幅(mm):
    50
  • 反射:
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4548623093093
  • トラスココード:
    744-6918
  • 材質1:
    高輝度反射シート
  • 質量(g):
    50

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-13

4個

4,173( 4,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られます。
【用途】
・ガードレール等に貼り付ける反射材として最適です。
【商品仕様】
・色:黄
・寸法(mm):50×840
・寸法(mm):50×840
・重量(Kg):約0.05
・トラスココード:744-6918
・質量:50g
【材質/仕上】
・高輝度反射シート

Loading...

866-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄の型番866-13のページです。
型番866-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

    安心クッション L字型/コーナー用

    安心クッション L字型/コーナー用

      トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

      トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

        角あて緩衝材

        角あて緩衝材

          トラクッション反射

          トラクッション反射

            波型クッション スリムロール巻

            波型クッション スリムロール巻

              プリズムクッション

              プリズムクッション

                コーナーガード 270×2000(緑,白)

                コーナーガード 270×2000(緑,白)

                  5m 梱包クッションテープ

                  5m 梱包クッションテープ

                    パイプクッション

                    パイプクッション

                      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                        15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

                        15・20mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

                          スムーザー

                          スムーザー

                            メーカー ユニット アズワン 日東エルマテリアル トラスコ中山 ユニット カーボーイ ユニット アラオ エスコ つくし工房 日本緑十字社 エスコ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 4,173円 190円 6,033円 1,009円 2,027円 2,961円 2,625円 2,526円 815円 1,248円 9,339円 600円 4,390円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            文字内容 (文字なし) - - - - - - - - - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.84 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            反射 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました