(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルマット(軟質プラスチック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:866-124
ケーブルマット(軟質プラスチック) ケーブルマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,119円
税込単価
40,831円

【特長】・裏面の溝でケーブルを覆う、ずれにくいケーブルマットです。【用途】・通...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軟質プラスチック
  • 質量(g):
    3500.0

型番

866-124 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450×1,000mm
  • 材質:軟質プラスチック
  • 重量:約3.5kg
ケーブルマット 関連画像

30φmmまでのケーブルに対応

使用方法・使用事例

使用事例

ケーブルマット 使用事例

工事現場の仮設ケーブルに

ケーブルマット 使用事例

屋外看板の電源ケーブルに

 
商品情報を表示

866-124 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-124

グレー
811-5917

1個

37,119( 40,831円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面の溝でケーブルを覆う、ずれにくいケーブルマットです。
【用途】
・通路上を横断するケーブル(30φ迄)の保護に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルマット(軟質プラスチック)の型番866-124のページです。
型番866-124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルマット(軟質プラスチック)

ケーブルマット(軟質プラスチック)

    軟質プラスチック(450×1000mm)

    軟質プラスチック(450×1000mm)

      段差スロープ グレー

      段差スロープ グレー

        段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

        段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

          ガレージクッション

          ガレージクッション

            安心クッションL字型90cm 極細

            安心クッションL字型90cm 極細

              安心クッション L字型90cm 細

              安心クッション L字型90cm 細

                スムーザー

                スムーザー

                  ホタル鋲

                  ホタル鋲

                    セーフティクッション グレー

                    セーフティクッション グレー

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                        セーフティクッション(山型)

                        セーフティクッション(山型)

                          安心クッションL字型90cm 小

                          安心クッションL字型90cm 小

                            メーカー ユニット アズワン ユニット エスコ マイスト カーボーイ カーボーイ 岐阜プラスチック工業 グリーンクロス 日本緑十字社 アイリスオーヤマ トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 37,119円 32,396円 4,429円 2,430円 1,140円 444円 641円 4,390円 1,549円 1,166円 1,307円 1,113円 734円
                            通常出荷日 6日目   10日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 軟質プラスチック - ゴムチップ - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3500.0 - - - - - - - - - - - -

                            ケーブルマット(軟質プラスチック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            866-123
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            37,119円

                            ( 40,831円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            811-5916

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました