(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くるくるソフトモール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

くるくるソフトモール

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,461円 ~ 11,520円
税込価格
9,307円 ~ 12,672円

【特長】・くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。【用途】・通信ケー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    軟質プラスチック
  • 質量(g):
    2000.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番866-121866-122
サイズ30×10,000×7mmH40×5,000×10mmH
材質軟質プラスチック
重量約2kg

外形図

くるくるソフトモール 外形図

866-121

くるくるソフトモール 外形図2

866-122

使用方法・使用事例

使用事例

くるくるソフトモール 使用例
  • 壁際の角処理も簡単
  • 家電製品の配線コード収納に
  • モジュラージャック等がない場所での電話線の収納に
  • はさみやカッターで簡単にカット
  • 90度曲げもOK
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
744-6896
10

4個

8,461( 9,307円 )

6日目

744-6900
5

2個

11,520( 12,672円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。
【用途】
・通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。
・モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くるくるソフトモール

くるくるソフトモール

    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

      安心クッションL字型90cm 大

      安心クッションL字型90cm 大

        エアリー敷きパッド

        エアリー敷きパッド

          ソフトプロテクター 28606シリーズ

          ソフトプロテクター 28606シリーズ

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

              ホタル鋲

              ホタル鋲

                安心クッションL字型90cm 小

                安心クッションL字型90cm 小

                  段差スロープ グレー

                  段差スロープ グレー

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                      IRIS エアリー敷き布団

                      IRIS エアリー敷き布団

                        メーカー ユニット アイリスオーヤマ カーボーイ アイリスオーヤマ アズワン カーボーイ グリーンクロス カーボーイ ユニット ユニット アイリスオーヤマ
                        通常価格 8,461円 1,307円 783円 12,778円 63,243円 230円 1,549円 734円 4,429円 37,119円 22,763円
                        通常出荷日 6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   10日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目  
                        グレー - - - - - その他 - グレー - -
                        材質1 軟質プラスチック - - - - - - - ゴムチップ 軟質プラスチック -
                        質量(g) 2000.0 - - - - - - - - 3500.0 -

                        くるくるソフトモールのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        配線カバーとして使用しています
                        評価 3.0満足度:3.02023/06/20
                        配線カバーとして使用しています。応急対応の為、安くて、簡単に施工でき、配線が傷付かないと言った理由でこの商品を選定・購入しました。施工時床への貼付けも、使い始めてからも特に問題もなく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました