(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット DGコーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット DGコーナーガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,770円
税込単価
9,647円

【特長】・高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。・貼り付...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • トラスココード:
    744-6870
  • 材質1:
    軟質塩ビ
  • 質量(g):
    1200.0

(i)ご注意

  • 取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。
  • 取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

反射するので夜間も安心!
上部断面用キャップ付

  • サイズ:50×50×1,000mm
  • 材質:軟質塩ビ(両面テープ付)
  • 重量:1.2kg

外形図

ユニット DGコーナーガード 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取付方法

  • (1)テープの表面の紙を右図のようにはがしてください。
  • (2)押し当てたあと、手で押さえるだけで完了です。

※取付ける際はプライマーによる下地処理をお勧めします。

ユニット DGコーナーガード 使用方法

使用事例

ユニット DGコーナーガード 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-11

1個

8,770( 9,647円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。
・貼り付け式なので取り付けが簡単です。
【用途】
・駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。

(i)ご注意

  • 取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。
  • 取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット DGコーナーガードの型番866-11のページです。
型番866-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット DGコーナーガード

ユニット DGコーナーガード

    トラクッション反射

    トラクッション反射

      角あて緩衝材

      角あて緩衝材

        安心クッション L字型/コーナー用

        安心クッション L字型/コーナー用

          安全クッション ガード隊 550用

          安全クッション ガード隊 550用

            ボーダークッション

            ボーダークッション

              ハンプ コーナー

              ハンプ コーナー

                タイヤストッパー

                タイヤストッパー

                  コーナークッションスリム

                  コーナークッションスリム

                    安心クッションL字型90cm 大

                    安心クッションL字型90cm 大

                      カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                      カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                        安心クッション(はさみこみ型)

                        安心クッション(はさみこみ型)

                          波型クッション ロール巻

                          波型クッション ロール巻

                            メーカー ユニット ユニット トラスコ中山 アズワン アラオ エムエフ Richell スリーエッチ つくし工房 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 8,770円 2,027円 1,009円 190円 1,066円 1,060円 4,488円 1,814円 1,848円 783円 180円 1,029円 2,222円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                            黄/黒 - - - 黄/黒 - - - - クリア 黄/黒 -
                            トラスココード 744-6870 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩ビ PVC - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200.0 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット DGコーナーガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました