(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差スロープ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段差スロープ グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,429円 ~ 4,831円
税込価格
4,872円 ~ 5,314円

【特長】・適度な弾力でショックの吸収力をアップします。・消音効果で、耳障りな音...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    ゴムチップ
  • 奥行(mm):
    300
  • 全長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

866-09

段差スロープ グレー 外観01
  • サイズ:W500×D300×H25mm
  • 材質:ゴムチップ
  • 重量:約3.1kg

866-10

段差スロープ グレー 外観02
  • サイズ:W500×D300×H50mm
  • 材質:ゴムチップ
  • 重量:約4.8kg

外形図

外形図

段差スロープ グレー 外形図01

866-09

段差スロープ グレー 外形図02

866-10

使用方法・使用事例

使用事例

段差スロープ グレー 使用例01

画像は866-09使用

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
JANコード
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
744-6853
3100.0
300×500×25H
4571181542567
25

1個

4,429( 4,872円 )

2日目

744-6861
4800.0
300×500×50H
4571181542574
50

1個

4,831( 5,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な弾力でショックの吸収力をアップします。
・消音効果で、耳障りな音を吸収します。
・雨でも滑らない、新素材を採用しました。
・再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です。
・置いて敷くだけのカンタン設置です。
【用途】
・段差部分のスロープとして。
【材質】
・ゴムチップ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差スロープ グレー

段差スロープ グレー

    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

      PUクッションL字型

      PUクッションL字型

        段差プレートロードアップG

        段差プレートロードアップG

          カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

          カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

            クッション用接着剤 くっつくぞ

            クッション用接着剤 くっつくぞ

              安心クッション L字型/コーナー用

              安心クッション L字型/コーナー用

                フリースロープ

                フリースロープ

                  安心スロープ

                  安心スロープ

                    PUクッションL字型(トラ柄)

                    PUクッションL字型(トラ柄)

                      トラクッション反射

                      トラクッション反射

                        トラベニヤ シマベニヤ

                        トラベニヤ シマベニヤ

                          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                            メーカー ユニット カーボーイ カーボーイ Richell カーボーイ カーボーイ アズワン ミスギ ミスギ カーボーイ ユニット 日東エルマテリアル カーボーイ
                            通常価格 4,429円 1,108円 3,786円 2,323円 180円 657円 190円 60,000円 1,096円 7,020円 2,027円 19,327円 770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            グレー 木目ライト - クリア - - - ブラウン 黄/黒 黄/黒 - -
                            材質1 ゴムチップ - - - - - - - - - PVC - -
                            奥行(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 500 - - - - - - - - - - - -

                            段差スロープ グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重を教えてください。
                            A
                            こちらの商品には耐荷重が設定されていません。メーカーからはゴム製のためトラックや重機には対応不能との注意事項が伝えられています。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました