(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:866-02
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866 スベリドメテープ オクガイヨウ

レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866 866-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2.5
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    5.3
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質1:
    アクリル(裏面粘着テープ付)
  • 寸法:
    50mm幅×2.5m巻(5.3mm厚)
  • 摘要:
    粘着性あり・セパレーター付
  • 質量(g):
    470.000

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

Loading...

866-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最小サイズ、高輝度リフレクター192粒の集合帯(幅5cm、全長2.5mのレフテープ)により、反射効率が優れて視認性は抜群です。

平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能です。

  • サイズ:50mm幅×2.5m巻(5.3mm厚)
  • 材質:アクリル(裏面粘着テープ付)
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 再帰反射

外形図

レフテープ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

レフテープ 使用例1
レフテープ 使用例2

アールのついたガードレールに

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-02

イエロー
4582183921229
744-6802
-
-

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

カタログ

866-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866の型番866-02のページです。
型番866-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866

レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866

    50mm×9.1mハイレベル反射テープ

    50mm×9.1mハイレベル反射テープ

      蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ)

        トラ布テープ

        トラ布テープ

          ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

          ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

            GT-3X ガードテープ(蓄光)

            GT-3X ガードテープ(蓄光)

              再帰反射テープ RF-30シリーズ

              再帰反射テープ RF-30シリーズ

                布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

                布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

                  ユニット 蓄光テープ 50mm巾

                  ユニット 蓄光テープ 50mm巾

                    メーカー ユニット エスコ ユニット ミスミ ユニット アズワン ダイヤテックス 日本緑十字社 ユニット
                    通常価格 9,000円 22,140円 4,971円 3,200円 1,457円 20,864円 2,500円 2,671円 17,337円
                    通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目  
                    テープ長さ(m) 2.5 9.1 - 25 - - 10 25 10
                    テープ幅(mm) 50 50 - 50 - - - - 50
                    テープ厚(mm) 5.3 0.3 - 0.31 - - - 0.26 0.15
                    粘着/非粘着 粘着 粘着 - 粘着 - - 粘着 粘着 粘着
                    材質1 アクリル(裏面粘着テープ付) - - - ポリ塩化ビニル - - - -

                    レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    866-01
                    866-03
                    866-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 色詳細

                    9,450円

                    ( 10,395円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    クリア-744-6799クリアー透明

                    9,450円

                    ( 10,395円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    レッド4582183921236744-6811--

                    9,450円

                    ( 10,395円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    グリーン-744-6829グリーン-

                    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました