(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

♯サインシックA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:865-932
♯サインシックA #サインシックA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,532円 33,882円
税込単価
56,685円 37,270円

【特長】・アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザイン。・移...

詳細情報を確認する

型番

865-932 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • モダンな建物や施設に溶け込む、高級志向のサインデザイン。
  • 美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
  • 設置や移動に便利なキャスター付きです。
  • 865-922:両面表示、865-932:白無地

共通

  • 本体サイズ:W510×D410×H1,236mm
  • 本体材質:支柱/アルミ押出材(アルマイト加工)、ウェイト/高密度ポリエチレン
  • 本体重量:6.2kg(満水時約42.1kg)
  • 本体カラー:グレー(支柱/シルバー)
  • 表示サイズ:425×410mm(表示板/450×430×3mm厚)
  • 表示材質:アルミ複合板(白)
  • 屋外用

※表示板は3mm厚をご使用ください。

♯サインシックA 特長

キャップを外して、水を入れてください。/キャスター付きで、簡単に移動できます。/表示部分を持ち傾けて移動ができるので便利です。

外形図

♯サインシックA 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

♯サインシックA 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトには注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

865-932 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865-932

[その他] その他
白無地
4571181504695
811-5872

1個

51,532円

33,882

( 37,270円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザイン。
・移動の際に便利なキャスター付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯サインシックAの型番865-932のページです。
型番865-932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

♯サインシックA

♯サインシックA

    ♯サインシックB

    ♯サインシックB

      Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

      Reelex サインプラチェーンアジャスタータイプ

        自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

        自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

          ♯サインキューブスリム 黄色 本体

          ♯サインキューブスリム 黄色 本体

            #サインボックス(両面)

            #サインボックス(両面)

              360x887mm ガイドポール

              360x887mm ガイドポール

                サインボックス(片面)

                サインボックス(片面)

                  サインスタンドAL Aタイプ

                  サインスタンドAL Aタイプ

                    Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

                    Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ

                      サンコー 看板スタンド

                      サンコー 看板スタンド

                        方向指示板 マルチフロアサイン

                        方向指示板 マルチフロアサイン

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                            メーカー ユニット ユニット 中発販売 中発販売 ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット 中発販売 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 51,532円 53,142円 78,795円 117,578円 18,322円 16,907円 18,525円 15,621円 27,377円 95,041円 13,901円 10,403円 20,364円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目~   4日目   6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   8日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド その他 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) その他 高密度ポリエチレン(PE) その他 ポリプロピレン(PP) スチール - ポリエチレン(PE)
                            質量(g) 6200.0 6600.0 - - 4800.0 3200.0 - 3200.0 4800.0 - - - -
                            材質1 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) - - - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) - - - -

                            ♯サインシックAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            865-922
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            52,678円

                            ( 57,946円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐輪禁止駐輪禁止 NO BICYCLESPARKING4571181504688811-5871

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました