(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

♯サインシックB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

♯サインシックB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,363円
税込単価
61,999円

【特長】・アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザイン。・移...

詳細情報を確認する

型番

865-822 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホテルや大型商業施設の雰囲気にマッチする、落ち着いたデザイン。

型番本体
サイズ
本体
材質
本体
重量
本体
カラー
表示サイズ表示
材質
表示
865-801W510×D410×H1,236mm支柱/アルミ押出材
(アルマイト加工)
 ウェイト/高密度ポリエチレン
6.6kg
(満水時約42.5kg)
グレー
(支柱/シルバー)
795×410mm
(表示板:820×430×3mm厚)
アルミ複合板
(白)
片面
865-822両面
865-832両面
865-842白無地

外形図

♯サインシックB 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインシックB 使用例3

キャップを外して、水を入れてください。

♯サインシックB 使用例4

キャスター付きで、簡単に移動できます。

♯サインシックB 使用例5

表示部分を持ち傾けて移動ができるので便利です。

使用事例

♯サインシックB 使用例2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865-822

駐車禁止
駐車ご遠慮下さい NO PARKING
4571181504633
811-5866

1個

56,363( 61,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザイン。
・移動の際に便利なキャスター付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯サインシックBの型番865-822のページです。
型番865-822に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

♯サインシックB

♯サインシックB

    ♯サインシックA

    ♯サインシックA

      サインスタンドAL Bタイプ

      サインスタンドAL Bタイプ

        SL立看板

        SL立看板

          ミセル フラパネル 大

          ミセル フラパネル 大

            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス テラモト
            通常価格 53,142円 51,532円 28,987円 5,635円 13,229円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目~  
            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) その他 スチール スチール
            質量(g) 6600.0 6200.0 5200.0 - -
            材質1 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) - -

            ♯サインシックBのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            865-801
            865-832
            865-842
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

            54,752円

            ( 60,227円 )
            1個 あり

            6日目

            関係者以外立入禁止関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER4571181504626811-5865

            56,363円

            ( 61,999円 )
            1個 あり

            6日目

            駐輪禁止駐輪禁止 NO BICYCLESPARKING4571181504640811-5867

            53,142円

            ( 58,456円 )
            1個 あり

            6日目

            [その他] その他白無地4571181504657811-5868

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました