(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

♯サインキューブスリム 黄色 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

♯サインキューブスリム 黄色 本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,322円
税込単価
20,154円

【特長】・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心。・スリムなボディで移動...

詳細情報を確認する

型番

865-75YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製用です。
  • 注意をひく絶妙な高さ。スリムで使いやすいサインです。
  • 注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
  • 本体のみ(ウェイト付)
  • サイズ:W505×D338×H1,000mm
  • 材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:4.8kg(満水時約13.4kg)
  • カラー:イエロー(ウェイト/ブルー)
  • 屋外用

外形図

♯サインキューブスリム 黄色 本体 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキューブスリム 黄色 本体 使用例1

■注水方法
キャップを外して、水を入れてください。
■ウェイト取付方法
本体の上から、ゆっくりと下まで通してください。
■表示板取付方法
表示板はスライド式でツメに差し込み固定します。

使用事例

♯サインキューブスリム 黄色 本体 使用例2

※表示板は別売

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865-75YE

1個

18,322( 20,154円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心。
・スリムなボディで移動や収納にラクラク。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯サインキューブスリム 黄色 本体の型番865-75YEのページです。
型番865-75YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

♯サインキューブスリム 黄色 本体

♯サインキューブスリム 黄色 本体

    ♯サインキューブスリム グレー 本体

    ♯サインキューブスリム グレー 本体

      #サインボックス本体のみ

      #サインボックス本体のみ

        #サインキュート2 (緑) 片面

        #サインキュート2 (緑) 片面

          #サインキュート2 (黄) 片面

          #サインキュート2 (黄) 片面

            #サインボックス(両面)

            #サインボックス(両面)

              #フィールドアーチ 本体

              #フィールドアーチ 本体

                ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

                ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                    サインボックス(片面)

                    サインボックス(片面)

                      #サインキュート2 (緑) 両面

                      #サインキュート2 (緑) 両面

                        ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                        ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                          #フィールドアーチ 両面

                          #フィールドアーチ 両面

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 18,322円 18,322円 14,335円 10,037円 10,790円 16,907円 21,337円 9,187円 12,319円 15,621円 11,320円 8,311円 26,170円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE)
                            イエロー その他 イエロー グリーン イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー グリーン グリーン -
                            詳細色 ブルー(ウエイト) グレー(本体)、ブルー(ウエイト) - - - - - - - - - - グレー(ウェイト)
                            JANコード 4571181504619 4571181504602 4571181490950 - - - 4571181505197 4571181529032 - - - 4571181529025 -

                            ♯サインキューブスリム 黄色 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました