(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標示スタンドサインキューブ トールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標示スタンドサインキューブ トールタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,792円 ~ 37,551円
税込価格
36,071円 ~ 41,306円

【特長】・樹脂製なので人や車に優しい安全設計・表示面が大きいので訴求力抜群

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番本体サイズ本体材質本体重量表示サイズ本体カラー表示材質仕様
865-471W840×D470
×H1,100mm
(ウェイト付)
高密度ポリエチレン8.3kg
(満水時約39kg)
677×445
×1.5mm厚
イエロー
(ウェイト/ブルー)
透明PET樹脂(裏印刷)
白無地のみ  白PET樹脂
(白無地)
片面表示
865-472(白無地)
両面表示
865-50-
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
詳細タイプ
表示内容詳細
表示面寸法(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
4571181504268
811-5826
本体:高密度ポリエチレン

1個

32,792( 36,071円 )

6日目

[その他] その他
片面表示
白無地
677×445×1.5厚
4571181504244
811-5824
本体/高密度ポリエチレン・標識/白PET樹脂

1個

35,174( 38,691円 )

6日目

[その他] その他
両面表示
白無地
677×445×1.5厚
4571181504251
811-5825
本体/高密度ポリエチレン・標識/白PET樹脂

1個

37,551( 41,306円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計
・表示面が大きいので訴求力抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標示スタンドサインキューブ トールタイプ

標示スタンドサインキューブ トールタイプ

    #サインピラミッド 灰色

    #サインピラミッド 灰色

      #サインボックス本体のみ

      #サインボックス本体のみ

        #サインピラミッド 黄色

        #サインピラミッド 黄色

          ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

          ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

            フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

            フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

              ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

              ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

                フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

                フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

                  フロアスタンド 本体スタンド

                  フロアスタンド 本体スタンド

                    LED内照コーン

                    LED内照コーン

                      標示スタンド サインキューブ

                      標示スタンド サインキューブ

                        バリケードスタンド    BK-100

                        バリケードスタンド BK-100

                          フロアスタンド 折りたたみ式

                          フロアスタンド 折りたたみ式

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 キタムラ産業 ユニット 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 32,792円 9,825円 14,335円 9,825円 6,253円 6,948円 7,413円 2,107円 1,937円 12,122円 12,215円 8,600円 2,306円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            イエロー - イエロー - - - - - その他 - その他 - -
                            詳細色 ブルー(ウェイト) - - - - - - - - - イエロー/ブルー - -
                            質量(g) 8300.0 - 3200.0 - 1500.0 1500.0 1500.0 - - - 4700.0 - -

                            標示スタンドサインキューブ トールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました