(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#フィールドアーチ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#フィールドアーチ 片面

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,755円 ~ 24,156円
税込価格
26,131円 ~ 26,572円

【特長】・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求め...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    高密度ポリエチレン(PE)
  • 色:
    イエロー
  • 詳細タイプ:
    片面表示
  • 詳細色:
    グレー(ウェイト)
  • 表示面寸法(mm):
    240×875×1厚
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷
  • 本体寸法(mm):
    255×1460×700H

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様
865-271本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示
865-281本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示
865-291本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示
865-301本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示※標識:白PET
865-311本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示※標識:白PET
865-321本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示※標識:白PET
865-331本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示
865-351本体/高輝度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷片面表示
865-341本体/高輝度ポリエチレン・標識/白PET樹脂(穴上3下3)表印刷片面表示(白無地)※標識:白PET(1.5mm厚)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] その他
来客用駐車場 PARKING LOT FOR VISITOR
4571181503964
811-5620

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

[その他] その他
通学路 SCHOOL ZONE
4571181503988
811-5634

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

[その他] その他
路上禁煙区域 ROAD NO SMOKING DISTRICT
4571181504008
737-4429

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

[その他] その他
ライン
4571181504022
811-5637

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

矢印
←左矢印
4571181504046
811-5639

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

矢印
→右矢印
4571181504053
811-5640

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

[その他] その他
身障者用駐車場 FOR THE HANDICAPPED PARKING AREA
4571181504060
811-5641

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

[その他] その他
白無地
4571181504084
811-5643

1個

23,755( 26,131円 )

6日目

[その他] その他
この先緊急交通路のため一般車両通行止
4571181504107
811-5645

1個

24,156( 26,572円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求めました。
・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#フィールドアーチ 片面

#フィールドアーチ 片面

    #フィールドアーチ 両面

    #フィールドアーチ 両面

      #フィールドアーチ 本体

      #フィールドアーチ 本体

        MFS-6 マルチフロアサイン

        MFS-6 マルチフロアサイン

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

            方向指示板(アルミ製タイプ)

            方向指示板(アルミ製タイプ)

              900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

              900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

                450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

                  方向板

                  方向板

                    公団型矢印板(H-29-10)

                    公団型矢印板(H-29-10)

                      方向指示板(樹脂製タイプ)

                      方向指示板(樹脂製タイプ)

                        ミセル フラパネル ハーフ ワイド

                        ミセル フラパネル ハーフ ワイド

                          アローサイン(矢印反射)

                          アローサイン(矢印反射)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット アズワン エスコ 萩原工業 エスコ エスコ 三甲 キタムラ産業 萩原工業 テラモト キタムラ産業
                            通常価格 23,755円 26,170円 21,337円 13,800円 2,421円 22,979円 7,268円 19,213円 8,730円 17,438円 9,053円 22,347円 6,469円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) アルミ ABS樹脂 アルミ ABS樹脂 その他 ABS樹脂 スチール ABS樹脂
                            イエロー - イエロー - その他 レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト その他 -
                            詳細タイプ 片面表示 - - - - - - - - - - - -
                            詳細色 グレー(ウェイト) グレー(ウェイト) - - - - - - - - - - -

                            #フィールドアーチ 片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました