(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#フィールドアーチ 両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:865-212
#フィールドアーチ 両面 #フィールドアーチ リョウメン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,975円 18,844円
税込単価
29,673円 20,728円

【特長】・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求め...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    高密度ポリエチレン(PE)
  • 詳細色:
    グレー(ウェイト)
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷

型番

865-212 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
  • 両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
  • 鉄製A型バリケードと比べ、やわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
  • 移動に便利な把手付き。
  • 両面表示
    ※8865-342/白無地・標識:白PET(1.5mm厚)、865-302/標識:白PET

共通

  • 本体サイズ:W1,460×D255×H700mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:4.8kg(満水時約24.5kg)
  • 本体カラー:イエロー(ウェイト/グレー)
  • 表示サイズ:240×875×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3下3)、白PET樹脂(表印刷・穴上3下3)
  • 付属品:プラストッパー12個
  • お客様組立品
  • 屋外用

外形図

#フィールドアーチ 両面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#フィールドアーチ 両面 使用例1

(1)標識を付属のプラストッパーで固定します。
(2)両方のウェイトに水を入れ注水口キャップを取付けます。
(3)表示面本体を上から差込み、ジョイントとキャップを取付けます。
※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。

使用事例

#フィールドアーチ 両面 使用例2

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

商品情報を表示

865-212の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド材質(本体)[ポリエチレン(PE)] 高密度ポリエチレン(PE)
表示内容駐輪禁止[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
詳細タイプ両面表示詳細色グレー(ウェイト)
表示内容詳細駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING表示面寸法(mm)240×875×1厚
JANコード4571181503872トラスココード811-5615
質量(g)4800.0材質1標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷
本体寸法(mm)255×1460×700H - -

型番リスト

型番
商品タイプ
表示内容
詳細タイプ
表示内容詳細
表示面寸法(mm)
JANコード
トラスココード
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865-212

表示スタンド
駐輪禁止
[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
両面表示
駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING
240×875×1厚
4571181503872
811-5615
255×1460×700H

1個

26,975円

18,844

( 20,728円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の鉄製A型バリケードに比べて、環境を考えたデザインと安全性を求めました。
・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#フィールドアーチ 両面の型番865-212のページです。
型番865-212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#フィールドアーチ 両面

#フィールドアーチ 両面

    #フィールドアーチ 片面

    #フィールドアーチ 片面

      #フィールドアーチ 本体

      #フィールドアーチ 本体

        #サインボックス(両面)

        #サインボックス(両面)

          サインスタンド バリアポップサイン

          サインスタンド バリアポップサイン

            #サインボックス本体のみ

            #サインボックス本体のみ

              サインボックス(片面)

              サインボックス(片面)

                ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                  フロアセーフティサイン

                  フロアセーフティサイン

                    セーフティコーン

                    セーフティコーン

                      サインスタンド ロードポップサイン

                      サインスタンド ロードポップサイン

                        ♯サインキューブスリム グレー 本体

                        ♯サインキューブスリム グレー 本体

                          #サインキュート2 (黄) 片面

                          #サインキュート2 (黄) 片面

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ラバーメイド ラバーメイド 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 26,170円 23,755円 21,337円 16,907円 34,062円 14,335円 15,621円 18,322円 4,712円 11,774円 23,520円 18,322円 10,790円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   2日目~   8日目   6日目   1日目~  
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) -
                            詳細色 グレー(ウェイト) グレー(ウェイト) - - - - - ブルー(ウエイト) - - - グレー(本体)、ブルー(ウエイト) -
                            質量(g) 4800.0 4800.0 4800.0 3200.0 - 3200.0 3200.0 4800.0 - - - 4800.0 2300.0
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷 - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - - - - - -

                            #フィールドアーチ 両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            865-222
                            865-242
                            865-252
                            865-262
                            865-272
                            865-292
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 表示内容 詳細タイプ 表示内容詳細 表示面寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 本体寸法(mm)

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド駐輪禁止[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示駐輪ご遠慮下さい NO BICYCLES PARKING240×875×1厚4571181503896811-5616255×1460×700H

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド駐車禁止[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示駐車ご遠慮下さい NO PARKING240×875×1厚4571181503926811-5618255×1460×700H

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド[その他] その他[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示車両進入禁止240×875×1厚4571181503933826-4382255×1460×700H

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド[その他] その他[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示駐輪場 BICYCLES PARKING240×875×1厚4571181503957811-5619255×1460×700H

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド[その他] その他[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示来客用駐車場 PARKING LOT FOR VISITOR240×875×1厚4571181503971811-5633255×1460×700H

                            26,975円

                            ( 29,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            表示スタンド[その他] その他[レッド/イエロー/ブラック] イエロー両面表示路上禁煙区域 ROAD NO SMOKING DISTRICT240×875×1厚4571181504015811-5636255×1460×700H
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 表示内容 詳細タイプ 表示内容詳細 表示面寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 本体寸法(mm)

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト