(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンドAL Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインスタンドAL Bタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,612円 22,782円
税込単価
35,873円 25,060円

【特長】・美しさと質感を兼ね備えたアルミフレームを使ったサインです。・シンプル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 質量(g):
    5200.0
  • 材質1:
    本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白)
  • 摘要:
    表示板は表・裏 2枚使用

(i)ご注意

  • 表示板は3mm厚をご使用ください。

型番

865-151 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
  • 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
  • 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
  • 片面表示
    ※865-192/白無地

共通

  • 本体サイズ:W322×D380×H1,003mm
  • 本体材質:フレーム/アルミ押出材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、上部コーナー/ポリカーボネート
  • 本体重量:5.2kg
  • 表示サイズ:585×285mm(表示板/600×300mm)
  • 表示材質:アルミ複合板(白)
    ※表示板は表・裏2枚使用します。
    ※表示板は3mm厚をご使用ください。
  • お客様組立品
  • 屋外使用可

外形図

サインスタンドAL Bタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

サインスタンドAL Bタイプ 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

865-151

関係者以外立入禁止
-
4571181503803
811-5912

1個

32,612円

22,782

( 25,060円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しさと質感を兼ね備えたアルミフレームを使ったサインです。
・シンプルで飽きのこないデザイン。
・マンションや店舗等のエントランスに置いても邪魔にならないスマートサイズ。
【用途】
・マンションや店舗のエントランスへの設置に最適です。

(i)ご注意

  • 表示板は3mm厚をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンドAL Bタイプの型番865-151のページです。
型番865-151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンドAL Bタイプ

サインスタンドAL Bタイプ

    サインスタンドAL Aタイプ

    サインスタンドAL Aタイプ

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

        グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

        グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

          ♯サインシックA

          ♯サインシックA

            360x887mm ガイドポール

            360x887mm ガイドポール

              ♯サインシックB

              ♯サインシックB

                プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

                プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

                  蛍光 高輝度 工事看板

                  蛍光 高輝度 工事看板

                    SL立看板

                    SL立看板

                      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

                      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

                        メーカー ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット エスコ ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                        通常価格 28,987円 27,377円 22,320円 22,320円 51,532円 18,525円 53,142円 20,881円 8,700円 5,635円 22,320円
                        通常出荷日 6日目   6日目   5日目   5日目   6日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド その他 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                        材質(本体) その他 その他 - - 高密度ポリエチレン(PE) その他 高密度ポリエチレン(PE) スチール - スチール -
                        質量(g) 5200.0 4800.0 - - 6200.0 - 6600.0 - - - -
                        材質1 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) - - 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) - 支柱:アルミ押し出し材、表示板:アルミ複合板(白) - - - -
                        摘要 表示板は表・裏 2枚使用 表示板は表・裏 2枚使用 - - - - - - - - -

                        サインスタンドAL Bタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        865-161
                        865-171
                        865-181
                        865-192
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                        32,612円

                        ( 35,873円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        [その他] その他関係者以外無断立入禁止4571181503810811-5913

                        32,612円

                        ( 35,873円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        [その他] その他分煙 PARTIAL RESTRICTION OF SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181503827826-3955

                        32,612円

                        ( 35,873円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        [その他] その他館内禁煙 NO SMOKING 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています4571181503834826-3956

                        28,987円

                        ( 31,886円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        [その他] その他白無地4571181503841811-5914

                        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました