(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンドAL Aタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:865-122
サインスタンドAL Aタイプ サインスタンドAL Aタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,377円 ~ 32,208円
税込価格
30,115円 ~ 35,429円

【特長】・美しさと質感を兼ね備えたアルミフレームを使ったサインです。・シンプル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白)
  • 摘要:
    表示板は表・裏 2枚使用

(i)ご注意

  • 表示板は3mm厚をご使用ください。

型番

865-122 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
  • 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
  • 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
  • 側面はすっきりスリム
  • 865-122(両面表示)、865-142(白無地)

共通

  • 本体サイズ:W322×D380×H1,003mm
  • 本体材質:フレーム/アルミ押出材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、上部コーナー/ポリカーボネート
  • 本体重量:4.8kg
  • 表示サイズ:335×285mm(表示板/350×300mm)
  • 表示材質:アルミ複合板(白)
    ※表示板は表・裏2枚使用します。※表示板は3mm厚をご使用ください。
  • お客様組立品
  • 屋外使用可

外形図

サインスタンドAL Aタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

サインスタンドAL Aタイプ 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

865-122

駐輪禁止
-
4571181503780
811-5910

1個

32,208( 35,429円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しさと質感を兼ね備えたアルミフレームを使ったサインです。
・シンプルで飽きのこないデザイン。
・マンションや店舗等のエントランスに置いても邪魔にならないスマートサイズ。
【用途】
・マンションや店舗のエントランスへの設置に最適です。

(i)ご注意

  • 表示板は3mm厚をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンドAL Aタイプ

サインスタンドAL Aタイプ

    サインスタンドAL Bタイプ

    サインスタンドAL Bタイプ

      アローサイン(矢印反射)

      アローサイン(矢印反射)

        サインボックス(片面)

        サインボックス(片面)

          折りたたみ矢印板

          折りたたみ矢印板

            #サインキュート2 (黄) 両面

            #サインキュート2 (黄) 両面

              アルミ枠(サインキーパー付)

              アルミ枠(サインキーパー付)

                #サインボックス本体のみ

                #サインボックス本体のみ

                  #サインキュート2 (黄) 片面

                  #サインキュート2 (黄) 片面

                    #サインキュート2 (緑) 両面

                    #サインキュート2 (緑) 両面

                      フロアサイン-6020 サインボード

                      フロアサイン-6020 サインボード

                        #サインキュート2 (緑) 片面

                        #サインキュート2 (緑) 片面

                          標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                          標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                            メーカー ユニット ユニット キタムラ産業 ユニット キタムラ産業 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット
                            通常価格 27,377円 28,987円 6,469円 15,621円 25,492円 12,319円 12,415円 14,335円 10,790円 11,320円 3,800円 10,037円 32,792円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   5日目   6日目   2日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) その他 その他 ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) アルミ 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE)
                            質量(g) 4800.0 5200.0 - 3200.0 - 2300.0 - 3200.0 2300.0 2300.0 - 2300.0 8300.0
                            材質1 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) 本体フレーム:アルミ押し出し材、ベース:鉄(シルバー塗装)、コーナー材:ポリカーボネート、表示板:アルミ複合板(白) - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - - - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 -
                            摘要 表示板は表・裏 2枚使用 表示板は表・裏 2枚使用 - 片面表示 - 注水式、両面表示 - - - 注水式、両面表示 - 注水式、片面表示 -

                            サインスタンドAL Aタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました