(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:864-61
蛍光反射テープ 黄/黒 ケイコウハンシャテープ

蛍光反射テープ 黄/黒 864-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    トラ(イエロー/ブラック)
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 粘着剤:
    粘着剤:アクリル系
  • 切断方法:
    カッターが必要
  • 仕様:
    セパレーター付、黄部分反射

Loading...

864-61 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり
  • 再帰反射
  • 黄色部反射
型番サイズ材質
864-6045mm幅×10m巻(0.15mm厚)ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤
864-6190mm幅×10m巻(0.15mm厚)
864-62150mm幅×10m巻(0.15mm厚)

使用方法・使用事例

使用事例

蛍光反射テープ 使用例

自然光でも目立つ蛍光色!

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質詳細
粘着力
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

864-61

90
4582183904901
371-8263
基材:ポリエステル樹脂
6.64N/10mm
323.000

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに

カタログ

864-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光反射テープ 黄/黒の型番864-61のページです。
型番864-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光反射テープ 黄/黒

蛍光反射テープ 黄/黒

    トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

    トラテープ(反射)EA983Fシリーズ

      メーカー ユニット エスコ
      通常価格 5,200円 2,622円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      トラ(イエロー/ブラック) -
      テープ長さ(m) 10 -
      テープ厚(mm) 0.15 0.12
      粘着/非粘着 粘着 -
      粘着剤 粘着剤:アクリル系 -

      蛍光反射テープ 黄/黒のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      864-60
      864-62
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)
      JANコード トラスココード 材質詳細 粘着力 質量(g)

      5,200円

      ( 5,720円 )
      1個 あり

      1日目

      454582183904895371-8255基材:ポリエステル樹脂6.64N/10mm162.000

      17,300円

      ( 19,030円 )
      1個 あり

      4日目

      1504571181533589737-4402基材:ポリエステル樹脂、ガラス球反射層-570

      標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました