(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,771円  特別価格 
税込価格
1,948円  特別価格 

【特長】・独特の自己融着性をもち、巻き付けた後、約5分で融着します。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 基材:
    ブチルゴム系
  • トラスココード:
    744-6471
  • 質量(g):
    130.000

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

抜群の密着性

  • サイズ:19mm幅×10m巻(0.5mm厚)
  • 材質:ブチルゴム
  • カラー:黒
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり

構造図

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻 構造図

電気絶縁効果も満点!

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻 使用例1
ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻 使用例2
  • ケーブル端末の電気絶縁、機械・工具の絶縁被覆、水道管などの配管補修に。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

864-39

10個

1,771円

1,320

( 1,452円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特の自己融着性をもち、巻き付けた後、約5分で融着します。
【用途】
・ケーブル端末の電気絶縁に。
・機械・工具の絶縁被覆に。
・水道管などの配管補修に。
【商品仕様】
・寸法:19mm幅×10m巻(0.5mm厚)
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・寸法:19mm幅×10m巻(0.5mm厚)
・トラスココード:744-6471
・質量:0g
【材質/仕上】
・ブチルゴム

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻

    3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

    3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

      自己融着テープ YT-191

      自己融着テープ YT-191

        38mmx10m 目張りテープ

        38mmx10m 目張りテープ

          トラスコ中山 ダクトテープ

          トラスコ中山 ダクトテープ

            自己融着テープ No.11 J2540

            自己融着テープ No.11 J2540

              自己融着テープ No.66

              自己融着テープ No.66

                No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                  ダクトテープ 48mm×50m

                  ダクトテープ 48mm×50m

                    ダクトクロス 手切れ・強粘着

                    ダクトクロス 手切れ・強粘着

                      ダクトテープ

                      ダクトテープ

                        ポリエチレン系防食テープ No.55

                        ポリエチレン系防食テープ No.55

                          自己融着テープ No.15

                          自己融着テープ No.15

                            メーカー ユニット スリーエムジャパン 日本緑十字社 エスコ トラスコ中山 nitoms 日東電工 日東電工 テサ 光洋化学 ミスミ 日東電工 日東電工
                            通常価格 1,771円 2,617円 2,098円 345円 654円 2,328円 3,404円 1,741円 1,720円 659円 1,638円 619円 749円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 19 - 19 - - 19 - 19 - - - - 19
                            テープ長さ(m) 10 - 10 - - 10 15 10 - - - - 10
                            テープ厚(mm) 0.5 - 0.5 - - 0.5 0.5 0.5 - - - - 0.5
                            基材 ブチルゴム系 - - - - ブチルゴム系 シリコーン系 ブチルゴム系 - - - - ブチルゴム系
                            トラスココード 744-6471 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 自己融着テープ ブチルゴム 19mm幅×10m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました