(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)

ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,867円
税込単価
10,854円

【特長】・ショートタイプのビットラチェットです。・樹脂グリップ付ですので手の滑...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 全長(L寸法)(mm):
    95
  • セット品:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4000896158225
  • トラスココード:
    828-8506
  • 質量(g):
    64
  • 材質1:
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:樹脂
  • 歯数(枚):
    20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863BK

1個

9,867( 10,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプのビットラチェットです。
・樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけ易くしています。
・耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
【用途】
・自動車・精密機械用。
・ビットドライブ用。

カタログ

 

863BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)の型番863BKのページです。
型番863BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)

ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)

    ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

    ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

      ラチェットハンドル8816P

      ラチェットハンドル8816P

        首振りラチェットハンドル

        首振りラチェットハンドル

          ラチェットハンドル863P

          ラチェットハンドル863P

            ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

            ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306

              ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

              ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

                ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

                ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

                  TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

                  TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

                    HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

                    HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

                      インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

                      インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-LK

                        インパクト用ビットホルダー 4ABH

                        インパクト用ビットホルダー 4ABH

                          メーカー HAZET HAZET HAZET HAZET HAZET TONE ボンダス KOKEN 山下工業研究所 TONE HAZET TONE TONE
                          通常価格 9,867円 34,600円 14,344円 23,259円 12,147円 5,990円 5,943円 15,383円 7,990円 94,500円 3,010円 3,485円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   25日目   4日目~   5日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 - インパクト用 インパクト用
                          ソケット形状 6角 - - - - 六角穴付ボルト用6角 - - - - 六角穴付ボルト用6角 六角ビット
                          差込角(mm) 6.35 凸12.7 9.5 12.7 6.35 9.5 - 9.5 6.35 - 12.7 12.7
                          全長(L寸法)(mm) 95 - 199 270 115 - 50 - - - 150 48
                          セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 - セット品 セット品 - 単品 ソケット 単品 ソケット

                          ショートビットドライブラチェットレンチ(ヘックス差込角6.35mm)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          自動車整備
                          評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                          いつもKTCのBR20を使っていますが狭い場所での作業に苦労していました。これを購入してからは頻繁に使うようになり大満足です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました