(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:863-40
反射テープ ハンシャテープ 5MMハバ

反射テープ 863-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円

【特長】・全体が再帰反射で、危険箇所を広範囲に示します【用途】・ライン表示に最...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

863-40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全体が再帰反射で、危険箇所を広範囲に示します。
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり
  • 2巻1組
型番カラーサイズ材質
863-405mm10m巻(0.15mm厚)ポリエステル樹脂フィルム
863-45オレンジ

使用方法・使用事例

使用事例

  • ヘルメットなどのライン加工、工場・倉庫・店舗のバックルーム等、注意・危険箇所の警戒表示に。
  • 車両が接触しやすい構内の設置物・明示箇所・車両本体に。
反射テープ 30mm幅 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
寸法
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863-40

5
ホワイト
4571181533329
744-5989
50
ポリエステル樹脂フィルム
5mm幅×10m巻(0.2mm厚)
粘着性あり・セパレーター付

6個

897( 987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体が再帰反射で、危険箇所を広範囲に示します
【用途】
・ライン表示に最適!
【材質】
・ポリエステル樹脂フィルム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

863-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射テープの型番863-40のページです。
型番863-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射テープ

反射テープ

    ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

    ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

      蛍光トラテープ 蛍光フィルム

      蛍光トラテープ 蛍光フィルム

        プリズム反射テープ

        プリズム反射テープ

          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

            ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

            ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

                路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                  屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                  屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                    トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                    トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                      高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                      高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                        屋内用ラインテープ ラインプロ

                        屋内用ラインテープ ラインプロ

                          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 和気産業 ユニット ユニット ユニット ユニット 岩田製作所 ユニット ユニット 岩田製作所 トラスコ中山
                            通常価格 795円 5,434円 2,618円 432円 9,019円 1,286円 14,002円 46,080円 601円 3,257円 9,075円 6,600円 2,463円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   9日目   4日目~   6日目   14日目   4日目   1日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 10 5 5 - 20 50 20 45.7 210 - 10 - 10
                            テープ厚(mm) 0.2 0.5 0.2 - 0.2 0.07 0.2 0.4 1.3 - 0.22 1.3 0.16

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            863-41
                            863-42
                            863-43
                            863-44
                            863-45
                            863-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            色系統 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 寸法 摘要

                            897円

                            ( 987円 )
                            6個 あり

                            4日目

                            5イエロー4571181533336744-599750ポリエステル樹脂フィルム5mm幅×10m巻(0.2mm厚)粘着性あり・セパレーター付

                            897円

                            ( 987円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            5グリーン4571181533343744-600450ポリエステル樹脂フィルム5mm幅×10m巻(0.2mm厚)粘着性あり・セパレーター付

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            5レッド4571181533350744-601250ポリエステル樹脂フィルム5mm幅×10m巻(0.2mm厚)粘着性あり・セパレーター付

                            795円

                            ( 875円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            5ブルー4571181523849744-602150ポリエステル樹脂フィルム5mm幅×10m巻(0.2mm厚)粘着性あり・セパレーター付

                            795円

                            ( 875円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            5イエロー4571181533367744-6039-ポリエステル樹脂フィルム5mm幅×10m巻(0.2mm厚)粘着性あり・セパレーター付

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            30ホワイト4571181523856744-6047140.000---

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました