(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,275円 ~ 3,214円
税込価格
1,403円 ~ 3,535円

【特長】柔軟性、クッション性に富み、ポスター貼付、フック固定など汎用性が高い両...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

柔軟性に富み、クッション性がある両面テープ。

  • 丸型
  • サイズ:15mmφ(1.16mm厚)
  • 材質:発泡ポリエチレン
  • 100個(25個×4シート)
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり
ユニット 発泡両面テープ丸型25φ(100個1組) 発泡ポリエチレン 仕様

ポスターの貼付、フックの固定に!

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4571181488124
744-5890
丸型、直径15mm
10.000

3個

1,275( 1,403円 )

1日目

25
4571181488131
744-5903
丸型、直径25mm
24.000

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

55
4571181488148
744-5911
丸型、直径55mm
122.000

5個

3,214( 3,535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
柔軟性、クッション性に富み、ポスター貼付、フック固定など汎用性が高い両面テープ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

    埋設物標識シート ポリエチレン

    埋設物標識シート ポリエチレン

      ガードテープ

      ガードテープ

        両面テープ 紙製

        両面テープ 紙製

          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

            反射性ラインテープ

            反射性ラインテープ

              ガードテープ用コーナーテープ GTL

              ガードテープ用コーナーテープ GTL

                ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

                ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

                  ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                  ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                    ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                    ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                      ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

                      ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

                        蛍光テープ

                        蛍光テープ

                          ラインテープ ガードテープ

                          ラインテープ ガードテープ

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 東京硝子器械 日本緑十字社 日東エルマテリアル 日本緑十字社
                            通常価格 1,275円 5,648円 5,999円 1,800円 1,360円 2,692円 1,190円 700円 3,557円 6,442円 3,150円 2,221円 3,830円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 1.16 - - 0.1 - - - 2 - - - - -

                            発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            POPのガラス面貼付け
                            評価 3.0満足度:3.02022/03/21
                            セロハンテープなどでPOPを貼り付けると見栄えが悪かったので、こちらを購入。
                            接着性など機能的には満足です。
                            ただ、購入した後にちょっと高かったかな~(他社で安く変えたな…)とは思ってしまいました。
                            洗うなどすれば何度も貼付け/剥がしができるものであれば良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム砥石とスポンジやすりの接着
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/18
                            Φ15のゴム砥石の先端に丸く切ったスポンジやすりを貼り付けるのに使用しました。
                            思ったよりも接着力が強く、また剥がす時もべたべたにならなかったのでとても使いやすい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました