(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ 紙製

両面テープ 紙製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,800円 ~ 3,729円
税込価格
1,980円 ~ 4,102円

【特長】・優れた接着力でしっかり固定・テープ厚(mm):0.1・テープ長さ(m...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ長さ(m):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]30m巻(0.1mm厚)
    863-33:25mm幅
    863-34:50mm幅
  • 材質:不織布
  • カラー:白
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

使用方法・使用事例

使用事例

両面テープ 紙製 使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4961068104603
744-5831
180.000

5個

1,800( 1,980円 )

4日目

50
4961068104627
744-5849
340.000

5個

3,729( 4,102円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた接着力でしっかり固定
・テープ厚(mm):0.1
・テープ長さ(m):30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ 紙製

両面テープ 紙製

    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

      ユニット 蓄光テープ 20mm幅

      ユニット 蓄光テープ 20mm幅

        パイオラン ラインテープ 25mm幅

        パイオラン ラインテープ 25mm幅

          ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

          ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

            ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

            ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

                反射テープ

                反射テープ

                  路面貼用テープ

                  路面貼用テープ

                    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                      ラインテープ

                      ラインテープ

                        スコッチ ファインラインテープ

                        スコッチ ファインラインテープ

                          ガードテープ

                          ガードテープ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ダイヤテックス ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ユニット ユニット ユニット ミスミ スリーエムジャパン 日本緑十字社
                            通常価格 1,800円 9,075円 8,149円 560円 14,300円 14,002円 5,639円 795円 2,546円 46,080円 754円 1,932円 5,999円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   14日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -

                            両面テープ 紙製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました