(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:863-20
蛍光ユニテープ キケンヒョウジテープ

蛍光ユニテープ 863-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,816円
税込単価
16,298円

【用途】・非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

863-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

昼間時に鮮やかに見えます。
危険箇所の明示に威力を発揮します。

  • サイズ
    [共通]20m巻(0.2mm厚)
    863-17/863-18:30mm幅
    863-19/863-20:50mm幅
  • カラー
    863-17/863-20:緑
    863-18:オレンジ
    863-19:黄

使用方法・使用事例

用途
目立たせたい表示物の枠取りに

使用事例

蛍光ユニテープ 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863-20

50
グリーン
4571181488063
737-4259
500.000

1個

14,816( 16,298円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
【商品仕様】
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
【材質/仕上】
・蛍光フィルム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

Loading...

863-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ユニテープの型番863-20のページです。
型番863-20に関する仕様情報を記載しております。

蛍光ユニテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
863-17
863-18
863-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

9,600円

( 10,560円 )
1個 あり

4日目

30グリーン4571181488032744-5814300.000

9,018円

( 9,920円 )
1個 あり

4日目

30イエロー4571181488049744-5822300.000

14,816円

( 16,298円 )
1個 あり

5日目

50イエロー4571181488056737-4241500.000

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました