(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:863-21
蛍光ユニテープ 蛍光フィルム ケイコウユニテープ ケイコウフィルム

蛍光ユニテープ 蛍光フィルム 863-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,816円
税込単価
16,298円

【特長】・昼間時に鮮やかに見えます。・危険箇所の明示に威力を発揮します。【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 蛍光/蓄光:
    蛍光
  • 基材:
    蛍光フィルム
  • 単品/パック:
    単品
  • 摘要:
    粘着性あり・セパレーター付

Loading...

863-21 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

昼間時に鮮やかに見えます。
危険箇所の明示に威力を発揮します。

  • サイズ
    [共通]20m巻(0.2mm厚)
    863-16:30mm幅
    863-21:50mm幅
  • カラー
    863-16:黄
    863-21:オレンジ
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 蛍光タイプ

使用方法・使用事例

用途
目立たせたい表示物の枠取りに

使用事例

蛍光ユニテープ 蛍光フィルム 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863-21

50
オレンジ
4571181488070
737-4267
500.000

1個

14,816( 16,298円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼間時に鮮やかに見えます。
・危険箇所の明示に威力を発揮します。
【用途】
・非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
【材質】
・蛍光フィルム

カタログ

 

Loading...

863-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ユニテープ 蛍光フィルムの型番863-21のページです。
型番863-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

    ユニット 蓄光テープ 20mm幅

    ユニット 蓄光テープ 20mm幅

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        メーカー ユニット ユニット ユニット
        通常価格 9,019円 8,149円 14,002円
        通常出荷日 4日目~   4日目   14日目  
        テープ長さ(m) 20 10 20
        テープ厚(mm) 0.2 0.15 0.2
        蛍光/蓄光 蛍光 蓄光 蓄光
        基材 蛍光フィルム - 蛍光フィルム
        単品/パック 単品 単品 単品

        蛍光ユニテープ 蛍光フィルムのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        863-16
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        テープ幅
        (mm)
        色系統 JANコード トラスココード 質量(g)

        9,019円

        ( 9,921円 )
        1個 あり

        4日目

        30イエロー4571181488025744-5806300.000

        ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました