(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロストスライド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:863141205
フロストスライド ケンビキョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,102円
税込単価
2,312円

【特長】・フロスト面(15×26mm)には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保...

詳細情報を確認する

型番

863141205 解除

Loading...

商品情報を表示

863141205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
厚さ(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863141205

水フチ磨
0.9~1.2
721-7102
454

1個

2,102( 2,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロスト面(15×26mm)には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。
・特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロストスライドの型番863141205のページです。
型番863141205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロストスライド

フロストスライド

    日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

    日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式

      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式

        マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)

        マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)

          “マルチビデオカメラ”

          “マルチビデオカメラ”

            マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

            マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

              デジタル顕微鏡PC接続

              デジタル顕微鏡PC接続

                電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                  交換レンズ

                  交換レンズ

                    電子ルーペ用 偏光フィルタ

                    電子ルーペ用 偏光フィルタ

                      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

                      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

                        LED付携帯顕微鏡

                        LED付携帯顕微鏡

                          ポケット顕微鏡

                          ポケット顕微鏡

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス トラスコ中山 ホーザン GOKOカメラ ホーザン スリーアールシステム アズワン GOKOカメラ アズワン トラスコ中山 コンテック(ライト) コンテック(ライト)
                            通常価格 1,713円 306,850円 164,316円 50,268円 70,501円 99,000円 19,800円 3,500円 48,296円 3,500円 191,612円 2,285円 2,340円
                            通常出荷日 6日目   11日目   1日目   4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   5日目~   12日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スライドグラス・カバーグラス - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 76×26 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ガラス - - - - - - - - - - - -

                            フロストスライドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            863141201
                            863141202
                            863141206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 厚さ
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (g)

                            3,809円

                            ( 4,190円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            白フチ磨No.10.8~1.0721-7081491

                            3,976円

                            ( 4,374円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            白フチ磨No.21.0~1.2721-7099586

                            1,713円

                            ( 1,884円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            水切放し1.2~1.5721-7111663

                            オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました