(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールチェーン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
300円 ~ 15,420円
税込価格
330円 ~ 16,962円

【特長】バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。【用途】バルブ表示板の取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

860-201【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):2.3
・寸法(mm):2.3Φ×150
・全長(mm):150
・摘要:5本1組
・トラスココード:826-3914
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
860-101【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):3.0
・寸法(mm):3Φ×150
・全長(mm):150
・摘要:5本1組
・JANコード:4571181487431
・トラスココード:826-3913
・質量:0g
【材質/仕上】
・真鍮製
460-10【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):2.3
・寸法(mm):2.3Φ×150
・全長(mm):150
・摘要:50本1組
・トラスココード:826-3909
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
460-29【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
・50m巻なのでお好みの長さにカットできます。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):3.0
・寸法(mm):3Φ×50000
・全長(mm):50000
・摘要:ニッパー等でカットしてお使い下さい。460-59コネクターは別売です。
・50m巻
・トラスココード:826-3910
・質量:0g
【材質/仕上】
・真鍮製
460-05【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):3.0
・寸法(mm):3Φ×150
・全長(mm):150
・摘要:50本1組
・トラスココード:826-3908
・質量:0g
【材質/仕上】
・真鍮製
460-39【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
・50m巻なのでお好みの長さにカットできます。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。
【商品仕様】
・径(mm):2.3
・寸法(mm):2.3Φ×50000
・全長(mm):50000
・摘要:ニッパー等でカットしてお使い下さい。460-69コネクターは別売です。
・50m巻
・トラスココード:826-3911
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

製品特長・仕様

  • サイズ:ボール径2.3mmφ
  • 材質:ステンレス
  • 長さ150mm
  • 5本1組

使用方法・使用事例

ユニット ボールチェーン 2.3Φ×150mm 使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):3.0
・寸法(mm):3Φ×150・全長(mm):150・摘要:50本1組・トラスココード:826-3908・質量:0g・真鍮製

2個

2,625( 2,888円 )

1日目

・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):2.3
・寸法(mm):2.3Φ×150・全長(mm):150・摘要:50本1組・トラスココード:826-3909・質量:0g・ステンレス

2個

3,900( 4,290円 )

1日目

・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・50m巻なのでお好みの長さにカットできます。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):3.0・寸法(mm):3Φ×50000
・全長(mm):50000・摘要:ニッパー等でカットしてお使い下さい。460-59コネクターは別売です。・50m巻・トラスココード:826-3910・質量:0g・真鍮製

1個

9,970( 10,967円 )

6日目

・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・50m巻なのでお好みの長さにカットできます。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):2.3・寸法(mm):2.3Φ×50000
・全長(mm):50000・摘要:ニッパー等でカットしてお使い下さい。460-69コネクターは別売です。・50m巻・トラスココード:826-3911・質量:0g・ステンレス

1個

15,420( 16,962円 )

5日目

・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):3.0
・寸法(mm):3Φ×150・全長(mm):150・摘要:5本1組・JANコード:4571181487431・トラスココード:826-3913・質量:0g・真鍮製

2個

300( 330円 )

2日目

・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。・バルブ表示板の取り付けに。・径(mm):2.3
・寸法(mm):2.3Φ×150・全長(mm):150・摘要:5本1組・トラスココード:826-3914・質量:0g・ステンレス

2個

447( 492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
バルブ表示板の取り付けに使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールチェーン

ボールチェーン

    φ48.6mm チェーンフック

    φ48.6mm チェーンフック

      80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

      80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

        ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

        ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

          プラスチックチェーン PTシリーズ

          プラスチックチェーン PTシリーズ

            反射チェーン(プラチェーン)

            反射チェーン(プラチェーン)

              バリアライン用ターポリンテープ3.3M

              バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                  メーカー ユニット エスコ エスコ ユニット アズワン ユニット トラスコ中山 エスコ
                  通常価格 300円 1,927円 445円 1,971円 12,428円 2,806円 811円 1,090円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能

                  ボールチェーンのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  表示板の取付金具として
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                  バルブの開閉表示板に取り付けて利用しています。従来から同じものを使っていて、リピートで購入をしました。取り付けも不具合なく使用でき、耐久性も問題なく満足しています。もう少しチェーンが長かったら良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました