(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニタッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:859-24
ユニタッグ ユニタッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【仕様】・片面表示・材質:ポリプロピレン(3.5mmφ金ハトメ穴上1・針金付)...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
  • サイズ:120×70×0.3mm厚
  • 材質:ポリプロピレン(3.5mmφ金ハトメ穴上1・針金付)
  • 10枚1組
ユニタッグ  製品仕様01

859-25

使用方法・使用事例

使用事例

ユニタッグ  使用事例01
商品情報を表示

859-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

859-24

修理中 スイッチを入れるな(期間)(担当者)
4571181414475
744-4681
-
-
-

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・片面表示
・材質:ポリプロピレン(3.5mmφ金ハトメ穴上1・針金付)
・10枚1組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニタッグの型番859-24のページです。
型番859-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニタッグ

ユニタッグ

    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

    ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-88 落雪にご注意

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              作業半径注意標識

              作業半径注意標識

                危険物標識 エコユニボード

                危険物標識 エコユニボード

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                    メーカー ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス
                    通常価格 1,322円 1,030円 913円 900円 1,101円 674円 790円 1,615円 1,101円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                    商品タイプ 安全標識 - - - - - - - -
                    材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                    表示内容 その他 - - - - - - - -
                    質量(g) 23 - - - - - - - -
                    摘要 3.5mm金ハトメ付・針金付 - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    859-25
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm)

                    1,322円

                    ( 1,454円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    点検中 バルブを開けるな(期間)(担当者)4571181414482744-4699700.3120

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました