(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

【特長】・表示板同士をマグネットで固定。万一落としても表示が切替ることはありま...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    両面マグネット
  • 取付仕様:
    ワイヤー
  • 横(mm):
    50
  • 縦(mm):
    50
  • 摘要:
    吊り下げロープ/0.7φ×400
  • 材質1:
    表示板:両面マグネット
  • 材質2:
    吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:50×50×1mm厚

・材質:両面マグネット

・ワイヤーサイズ:0.75φ×400mm

・ワイヤー材質:ステンレス(カシメ/アルミ)

・めくるだけで、切替簡単!

・ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示面が磁力で合体!

・両面表示

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式 製品仕様

吊り下げロープ付

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式 製品仕様

S・N極の関係で最大5%貼合わせがズレる事があります。

使用方法・使用事例

使用方法

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式 関連画像

(1)手前の札を持ち上げて
(2)向こう側へ倒すと
(3)表示が替わります
(4)表示板同士がマグネット製でくっつきます。

使用事例

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式 関連画像2

マグネットでピッタリ!!

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

857-60

青開赤閉
4571181413768
744-3889

1個

4,160( 4,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示板同士をマグネットで固定。万一落としても表示が切替ることはありません。
【用途】
・開閉切替が必要な各種バルブに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式の型番857-60のページです。
型番857-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式

バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式

    ワンタッチ取付標識 大型 禁止

    ワンタッチ取付標識 大型 禁止

      電気関係標識行先表示板

      電気関係標識行先表示板

        すべり止めロードシート

        すべり止めロードシート

          一文字標識 ターポリン

          一文字標識 ターポリン

            ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

            ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

              事務所表示板

              事務所表示板

                工事名看板

                工事名看板

                  標識用ポール

                  標識用ポール

                    工事用看板 白無地タイプ スチール製

                    工事用看板 白無地タイプ スチール製

                      手スリ用標語

                      手スリ用標語

                        ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

                        ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

                          リフト関係標識

                          リフト関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,160円 2,250円 550円 5,798円 26,571円 1,771円 719円 17,553円 10,595円 7,350円 1,320円 610円 1,063円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            材質(本体) 両面マグネット ビニールターポリン - - - - - アルミ - 基材:スチール - - -
                            取付仕様 ワイヤー ハトメ穴2、マジックテープ - - ハトメ紐固定 - - - - - - - -
                            横(mm) 50 850 - - 900 - 300 - - - - - -
                            縦(mm) 50 605 - - 900 - 225 - - - - - -
                            摘要 吊り下げロープ/0.7φ×400 片面表示、裏面マジックテープ付 - - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            857-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            4,160円

                            ( 4,576円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            緑閉赤開4571181413782744-3901

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました