(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85712-64-S
EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系 アンゼンナガグツ ジスキカクヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,401円
税込単価
7,041円

【特長】・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です・EVAの高い保温性に加え、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    あり
  • 先芯材質:
    プラスチックカップ
  • 材質1:
    EVA(甲被)
  • 材質2:
    ウレタン13mm(インナー)
  • 材質3:
    EVA+ラバー(靴底)
  • 色:
    OD
  • 足幅サイズ:
    EEEE

型番

85712-64-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

85712-64-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
靴丈(cm)
重量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85712-64-S

4991714486654
794-3156
23.5~24.0
32.5
1020
S

1個

6,401( 7,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です
・EVAの高い保温性に加え、保温性の高いウレタンインナーソックスとの二重構造で足元を温かく守ります
・靴底はラバー仕様で耐滑性・摩耗性も向上です
【用途】
・一般作業。
・雪や水場での作業が多い職場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系の型番85712-64-Sのページです。
型番85712-64-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系

EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系

    ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

    ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

      ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

      ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

        EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系

        EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系

          マジカルスパイク

          マジカルスパイク

            メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック 丸五
            通常価格 5,840円 7,008円 7,008円 5,840円 10,355円
            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   4日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 -
            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 -
            カラー 緑系 黒系 黒系 黄系 -
            先芯 あり あり あり あり -
            先芯材質 プラスチックカップ 樹脂先芯 樹脂先芯 プラスチックカップ -

            EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            85712-64-SS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 寸法(cm) 靴丈(cm) 重量
            (g)
            仕様

            5,840円

            ( 6,424円 )
            1個 あり

            1日目

            4991714487323794-316422.5~23.032.0960SS

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました