(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッキ用マスキングテープ 851A

メッキ用マスキングテープ 851A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,018円 ~ 13,075円
税込価格
5,520円 ~ 14,383円

【特長】・シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。・ポリエステルフィルムを使...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.11
  • テープ長さ(m):
    66
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着力:
    3.49N/10mm
  • 引張強さ:
    35N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    100
  • 色:
    グリーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    メッキ用マスキングテープ 851A
  • 材質2:
    粘着剤:特殊配合粘着剤
  • 色詳細:
    グリーン
  • 商品タイプ:
    耐熱テープ
  • 材質1:
    基材:ポリエステルフィルム
  • 特長:
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
  • 用途:
    プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 連続使用温度:
    100℃(1時間)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4901690398162
218-7167
170.000

5個

5,018( 5,520円 )

1日目

25
4901690398179
218-7175
220.000

5個

6,586( 7,245円 )

4日目

38
4901690398216
325-1233
340.000

5個

9,934( 10,927円 )

4日目

50
4901690398230
325-1241
440.000

1個

13,075( 14,383円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
・ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
【用途】
・プリント基板のメッキマスキング専用。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッキ用マスキングテープ 851A

メッキ用マスキングテープ 851A

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

      アセテートクロステープ 黒系

      アセテートクロステープ 黒系

        電気絶縁テープ(耐熱)

        電気絶縁テープ(耐熱)

          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

            電気絶縁用カプトンテープ

            電気絶縁用カプトンテープ

              アルミナテープ 2770シリーズ

              アルミナテープ 2770シリーズ

                磁気シールドテープ

                磁気シールドテープ

                  No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                  No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                      ガラスクロス粘着テープ No.541S

                      ガラスクロス粘着テープ No.541S

                        No.626001 フィルムテープ

                        No.626001 フィルムテープ

                          導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

                          導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン エスコ マクセルスリオンテック 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン アズワン 日東電工 スリーエムジャパン 寺岡製作所 マクセルスリオンテック アズワン
                            通常価格 5,018円 4,184円 5,593円 3,634円 66,326円 8,227円 36,300円 38,102円 486円 5,908円 1,894円 6,256円 17,221円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.11 0.08 - 0.06 0.068 - - - 0.23 - - - 0.074
                            テープ長さ(m) 66 20 - 20 50 33 - - 20 - - - 33
                            基材 ポリエステル ポリイミド - ポリイミド ポリエステル ポリイミド - - アセテートクロス - - - 銅箔
                            粘着力 3.49N/10mm 7N/25mm - 5.4N/19mm 4.32N/10mm - - - 2.7N/10mm - - - -
                            引張強さ 35N/10mm 240N/25mm - 145N/19mm - - - - 67.4N/10mm - - - -

                            メッキ用マスキングテープ 851Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました