(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッシングスラックス8505 5アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッシングスラックス8505 5アイボリー

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,521円  特別価格 
税込価格
3,873円  特別価格 

【特長】・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 色詳細:
    アイボリー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
4944561111217
853-9429

4個

3,521( 3,873円 )

3日目

88
4944561111224
853-9430

4個

3,521円

3,334

( 3,667円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、耐久性抜群です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッシングスラックス8505 5アイボリー

フィッシングスラックス8505 5アイボリー

    コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 91

    コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 91

      コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 76

      コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 76

        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
        通常価格 3,521円 3,521円 3,521円
        通常出荷日 3日目   3日目   3日目  
        商品分類 ズボン - -
        色(系統) - -
        色詳細 アイボリー - -

        フィッシングスラックス8505 5アイボリーのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        作業着として
        評価 5.0満足度:5.02019/12/03
        品物にキズが付かないように、ベルトのバックルをカバー出来るようになっていて、生地もとても丈夫で重宝しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました