(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
885円
税込単価
974円

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50U型・金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリップ式
  • 縦(mm):
    25(用紙サイズ)
  • 横(mm):
    50(用紙サイズ)
  • 摘要:
    U型・金属両用クリップ付
  • JANコード:
    4571181538799
  • トラスココード:
    744-0839
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質:
    アクリル

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:28×50mm(U型)
  • 金属両用クリップ付
  • 用紙サイズ:25×50mm

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50 使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

850-50

5個

885( 974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50
U型・金属両用クリップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50の型番850-50のページです。
型番850-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50

    ビニール製腕章 無地タイプ 90×360mm 軟質エンビ

    ビニール製腕章 無地タイプ 90×360mm 軟質エンビ

      差し込み腕章用台紙

      差し込み腕章用台紙

        腕章「保安」

        腕章「保安」

          無地ワッペン (胸章)

          無地ワッペン (胸章)

            ファスナー付腕章 軟質ビニール

            ファスナー付腕章 軟質ビニール

              腕章「省エネ推進員」

              腕章「省エネ推進員」

                アズワン ビニールリボン

                アズワン ビニールリボン

                  腕章「入場許可」

                  腕章「入場許可」

                    腕章「守衛」

                    腕章「守衛」

                      メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                      通常価格 885円 427円 899円 929円 287円 857円 929円 683円 929円 966円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目~  
                      商品タイプ クリップ式 - - - - - - - - -
                      縦(mm) 25(用紙サイズ) - - - - - - - - -
                      横(mm) 50(用紙サイズ) - - - - - - - - -
                      摘要 U型・金属両用クリップ付 - - - - - - - - -
                      JANコード 4571181538799 - - - - - - - - -

                      ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      名札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました