(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルセード製 職務担当胸章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルセード製 職務担当胸章

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
627円 ~ 683円
税込価格
690円 ~ 751円

ベルセード製 職務担当胸章起毛繊維の一種で、フェルトでは出来ないシルク印刷が可...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    ベルセード

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

職務担当が一目でわかる!

  • サイズ:63×68mm
  • 材質:ベルセード、ビニールカバー(安全ピン付)

<ベルセードとは>

起毛繊維の一種で、フェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。

外形図

ベルセード製 職務担当胸章 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
総括安全衛生管理者
4571181485789
744-0278
68
63

5個

627( 690円 )

4日目

統括安全衛生責任者
4571181485796
744-0286
71
65

5個

627( 690円 )

4日目

安全管理者
4571181485802
744-0294
71
65

5個

627( 690円 )

1日目

衛生管理者
4571181485819
744-0308
71
65

5個

627( 690円 )

4日目

安全衛生責任者
4571181485826
744-0316
71
65

5個

627( 690円 )

4日目

安全衛生委員
4571181485833
744-0324
71
65

5個

627( 690円 )

4日目

安全当番
4571181485840
744-0332
71
65

5個

627( 690円 )

1日目

安全委員
4571181485857
744-0341
71
65

5個

627( 690円 )

6日目

作業責任者
4571181485871
744-0367
71
65

1個

683( 751円 )

2日目

作業指揮者
4571181485888
744-0375
71
65

5個

627( 690円 )

2日目

工事責任者
4571181485895
744-0383
71
65

5個

627( 690円 )

1日目

安全パトロール
4571181485918
744-0405
71
65

5個

627( 690円 )

6日目

防火管理者
4571181485925
744-0413
71
65

5個

627( 690円 )

6日目

SAFETY FIRST安全第一
4571181485932
744-0421
71
65

1個

627( 690円 )

2日目

衛生委員
4571181485949
744-0430
71
65

5個

627( 690円 )

6日目

フォークリフト運転者
4571181485956
744-0448
71
65

5個

627( 690円 )

1日目

安全衛生推進者
4571181485963
744-0456
71
65

5個

627( 690円 )

1日目

衛生推進者
4571181485970
744-0464
71
65

5個

627( 690円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルセード製 職務担当胸章
起毛繊維の一種で、フェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルセード製 職務担当胸章

ベルセード製 職務担当胸章

    ベルセード製胸章

    ベルセード製胸章

      ビニールワッペン「私はKY活動を行います。」

      ビニールワッペン「私はKY活動を行います。」

        ゴム腕章 「安全パトロール」

        ゴム腕章 「安全パトロール」

          作業主任者胸章

          作業主任者胸章

            立体啓蒙ワッペン_胸-200

            立体啓蒙ワッペン_胸-200

              メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット 日本緑十字社
              通常価格 627円 800円 489円 2,850円 644円 1,200円
              通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目  
              質量(g) 5.000 - - - 6 -
              材質1 ベルセード - - - フェルト製 -

              ベルセード製 職務担当胸章のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              腕章カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました