(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差込式アームホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

差込式アームホルダー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
644円 ~ 800円
税込価格
708円 ~ 880円

【特長】・お客様の声から生まれた、新腕章です。・安全ピンを使わない新タイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    22
  • 材質1:
    表示部:PVC、ゴムひも部:ポリエステル
  • 寸法(mm):
    表示部:87×145、ゴムひも部:25幅×320
  • 摘要:
    差込式、記入用紙白紙1枚付(A7サイズまで対応、74×105mm)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:表示部/87×145mm、ゴムひも部/25mm幅×320mm
  • 材質:表示部/PVC、ゴムひも部/ポリエステル
    <付属品>A7サイズ記入用紙1枚(74×105mm)
  • カラー:白(848-71)/黄(848-72)/緑(848-73)/赤(848-74)/青(848-75)

外形図

差込式アームホルダー 外形図

使用方法・使用事例

装着手順
差込式アームホルダー 使用例1

装着時の圧迫感を調整できます。

使用例
差込式アームホルダー 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181485734
826-3899

5個

800( 880円 )

4日目

4571181485741
826-3900

5個

686( 755円 )

1日目

4571181485758
826-3901

5個

644( 708円 )

2日目

4571181485765
826-3902

5個

644( 708円 )

2日目

4571181485772
826-3903

5個

644( 708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様の声から生まれた、新腕章です。
・安全ピンを使わない新タイプです。
・ゴムバンドでピタッと装着できるので、細身の女性でも、がっちり体格の男性でもお使い頂けます。
・120mm~210mmにサイズ調整ができます。
・チャック付きの防雨タイプです。
・お客様がパソコンで作成したオリジナル表示を差し込む事ができます。
【用途】
・工場・建設現場・事務所など。
・役割表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差込式アームホルダー

差込式アームホルダー

    作業主任者胸章

    作業主任者胸章

      安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

      安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

        ピンレスゴム腕章

        ピンレスゴム腕章

          腕章「安全管理者」

          腕章「安全管理者」

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 衛生管理者

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 衛生管理者

              ファスナー付腕章(差込式)

              ファスナー付腕章(差込式)

                腕章「撮影許可」

                腕章「撮影許可」

                  腕章「作業指揮者」

                  腕章「作業指揮者」

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

                      グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

                      グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 機電安全管理者

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 機電安全管理者

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 644円 644円 800円 1,000円 929円 289円 630円 1,350円 1,349円 314円 273円 297円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目~   7日目   1日目   4日目   6日目   7日目   7日目   7日目  
                          商品タイプ 腕章 ワッペン ワッペン 腕章 腕章 ワッペン 腕章 腕章 腕章 ワッペン - ワッペン
                          質量(g) 22 6 6 40.000 - - - - - - - -
                          材質1 表示部:PVC、ゴムひも部:ポリエステル フェルト製 - 表示部:軟質ビニール - - - - - - - -
                          寸法(mm) 表示部:87×145、ゴムひも部:25幅×320 - 65×65 70×400(記入用紙1枚付60×165mm) - - - - - - - -
                          摘要 差込式、記入用紙白紙1枚付(A7サイズまで対応、74×105mm) ビニールカバー・安全ピン付 ビニールカバー・安全ピン付 マジックテープ付 - - - - - - - -

                          差込式アームホルダーのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          作業主任者用等の腕章として
                          評価 5.0満足度:5.02021/03/18
                          安全ピンではなくゴムバンドなので使いやすいです
                          ずれも気になりません
                          また、名札にはジッパーがついているので、名札の差し替えが自由で
                          便利です。汚れにも強いと思われます

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業主任者用等の腕章として
                          評価 5.0満足度:5.02021/03/18
                          安全ピンではなくゴムバンドなので使いやすいです
                          ずれも気になりません
                          また、名札にはジッパーがついているので、名札の差し替えが自由で
                          便利です。汚れにも強いと思われます

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました