(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファスナー付腕章 軟質ビニール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:848-57
ファスナー付腕章 軟質ビニール ワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・安全ピンを使わないので服に穴があきません・表示部分が差し替えできます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 本体材質:
    軟質ビニール
  • 寸法(mm):
    90×420
  • 摘要:
    マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付
  • セット内容/付属品:
    記入用紙1枚付(70×220mm)
  • 仕様:
    クリップタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:90×420mm
  • 材質:軟質ビニール(マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付)
    <付属品>記入用紙1枚(70×220mm)
  • カラー:黄・赤・青・白・緑

使用方法・使用事例

ユニット ファスナー付腕章(クリップタイプ)黄
 

クリップの開閉方法

ユニット ファスナー付腕章(クリップタイプ)黄
商品情報を表示

848-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

848-57

744-0154

5個

857( 943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使わないので服に穴があきません
・表示部分が差し替えできます
・出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー付腕章 軟質ビニールの型番848-57のページです。
型番848-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファスナー付腕章 軟質ビニール

ファスナー付腕章 軟質ビニール

    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

      グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

      グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

        グリーンクロス ビニール腕章114 誘導員

        グリーンクロス ビニール腕章114 誘導員

          防犯対策反射腕章

          防犯対策反射腕章

            グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

            グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

              メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
              通常価格 857円 673円 763円 720円 1,431円 673円
              通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目  
              商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
              本体材質 軟質ビニール - - - 合成レザー(ホック式・上部プラスチッククリップ付) -
              寸法(mm) 90×420 - - - - -
              摘要 マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付 - - - - -
              セット内容/付属品 記入用紙1枚付(70×220mm) - - - - -

              ファスナー付腕章 軟質ビニールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              848-55
              848-56
              848-58
              848-59
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード

              1,000円

              ( 1,100円 )
              5個 あり

              1日目

              -

              1,000円

              ( 1,100円 )
              1個 あり

              1日目

              744-0146

              1,000円

              ( 1,100円 )
              5個 あり

              4日目

              744-0162

              857円

              ( 943円 )
              5個 あり

              1日目

              744-0171

              腕章カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました