(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ピンレスゴム腕章 緑 ユニビニール/ゴム 70×400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ピンレスゴム腕章 緑 ユニビニール/ゴム 70×400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・安全ピンを使わずに固定できます。・装着時の圧迫感を極力抑えました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
  • JANコード:
    4571181485611
  • トラスココード:
    744-0103
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    表示部:ユニビニール、ベルト部:ゴム
  • 寸法(mm):
    70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
  • 摘要:
    マジックテープ付

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

848-52

5個

1,000( 1,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使わずに固定できます。
・装着時の圧迫感を極力抑えました。
・お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
【商品仕様】
・寸法(mm):70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
・摘要:マジックテープ付
・摘要:マジックテープ付
・寸法(mm):70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
・緑
・JANコード:4571181485611
・トラスココード:744-0103
・質量:0g
【材質/仕上】
・表示部/ユニビニール・ベルト部/ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ピンレスゴム腕章 緑 ユニビニール/ゴム 70×400の型番848-52のページです。
型番848-52に関する仕様情報を記載しております。

ユニット ピンレスゴム腕章 緑 ユニビニール/ゴム 70×400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました