(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンレスゴム腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンレスゴム腕章

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・安全ピンを使わずに固定できます。・装着時の圧迫感を極力抑えました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    表示部:軟質ビニール
  • 材質2:
    ベルト部:ゴム
  • 寸法(mm):
    70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
  • 摘要:
    マジックテープ付

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:70×400mm
  • 材質:表示部/塩化ビニール
            ベルト部/ゴム(マジックテープ付)
    <付属品>記入用紙1枚(60×165mm)
  • カラー:白

外形図

ピンレスゴム腕章 外形図

使用方法・使用事例

ピンレスゴム腕章 使用例

(1)装着する腕に掛けます。
(2)反対の手の親指で抑えておきます。
(3)マジックテープで固定してください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

848-50

4582183901498
744-0081

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使わずに固定できます。
・装着時の圧迫感を極力抑えました。
・お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンレスゴム腕章の型番848-50のページです。
型番848-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンレスゴム腕章

ピンレスゴム腕章

    腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

    腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

      クリーンルーム用腕章(クリップタイプ)

      クリーンルーム用腕章(クリップタイプ)

        ファスナー付腕章(クリップタイプ)

        ファスナー付腕章(クリップタイプ)

          ファスナー付腕章(差込式)

          ファスナー付腕章(差込式)

            ポケット式ビニール腕章

            ポケット式ビニール腕章

              差し込み腕章用台紙

              差し込み腕章用台紙

                腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                  ファスナー付腕章

                  ファスナー付腕章

                    グリーンクロス ビニール腕章 青無地

                    グリーンクロス ビニール腕章 青無地

                      メーカー ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 つくし工房 日本緑十字社 コクヨ ユニット グリーンクロス
                      通常価格 1,000円 877円 1,371円 965円 630円 265円 899円 433円 579円 673円
                      通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   1日目~   7日目  
                      商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 - 腕章 - 腕章 腕章
                      質量(g) 40.000 - - - - - - - - -
                      材質1 表示部:軟質ビニール - - - - - - - - -
                      材質2 ベルト部:ゴム - - - - - - - - -
                      寸法(mm) 70×400(記入用紙1枚付60×165mm) - - - - - - - - -

                      ピンレスゴム腕章のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      848-53
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード

                      1,000円

                      ( 1,100円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      4571181485628744-0111

                      腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました