(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア表示板(アクリル白板タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:843-62
ドア表示板(アクリル白板タイプ) ユニット ドアヒョウジバン シメキリCLOSED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,322円
税込単価
1,454円

【製品仕様】・ユニットのドア表示板です。・アクリル白板タイプです。・摘要:両面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    アクリル白板
  • 取付仕様詳細:
    両面テープ
  • 内容量:
    2枚1組

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なります。商品情報をご確認ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

843-60

843-61

843-62

843-63

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ドア表示板 締切CLOSED 関連画像
 
商品情報を表示

843-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

843-62

押 PUSH
4571181411221
743-7153
23
60×3厚
2枚1組

4個

1,322( 1,454円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ユニットのドア表示板です。
・アクリル白板タイプです。
・摘要:両面テープ付
・2枚1組

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なります。商品情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア表示板(アクリル白板タイプ)の型番843-62のページです。
型番843-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア表示板(アクリル白板タイプ)

ドア表示板(アクリル白板タイプ)

    マンガ標識

    マンガ標識

      グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

      グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

        整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

        整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

          流体名ステッカー 120X60

          流体名ステッカー 120X60

            流体名表示板 120X60

            流体名表示板 120X60

              ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

              ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

                      メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 636円 669円 1,148円 1,030円 616円 660円 1,030円 1,610円 1,101円 900円
                      通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   7日目   4日目  
                      商品タイプ 安全標識 - - - - - - 安全標識 - -
                      材質(本体) その他 - - - - - - アルミ - -
                      表示内容 その他 - - - - - - その他 - -
                      取付仕様 テープ - - - - - - その他 - -
                      材質(本体)詳細 アクリル白板 - - - - - - - - -

                      ドア表示板(アクリル白板タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      843-60
                      843-61
                      843-63
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm) 内容量

                      636円

                      ( 700円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      押す4571181411207743-71371270×30×2厚-

                      636円

                      ( 700円 )
                      4個 あり

                      6日目

                      引く4571181411214743-71451270×30×2厚-

                      1,322円

                      ( 1,454円 )
                      4個 -

                      4日目

                      引 PULL4571181411238743-71612360×3厚-

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました