(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア表示蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:843-69
ドア表示蓄光ステッカー ドアヒョウジチクコウステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【仕様】・サイズ:50×80mm・2枚1組・材質:蓄光ステッカー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 詳細タイプ:
    蓄光タイプ
  • 形状:
    扇形
  • 材質(本体)詳細:
    蓄光ステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 横(mm):
    80
  • 縦(mm):
    50
  • 寸法(mm):
    50×80

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:50×80mm
  • 2枚1組
ドア表示蓄光ステッカー  製品仕様01

843-69

 
商品情報を表示

843-69 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

843-69

←ひく
4571181411276
743-7200
3

4個

857( 943円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:50×80mm
・2枚1組
・材質:蓄光ステッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア表示蓄光ステッカーの型番843-69のページです。
型番843-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア表示蓄光ステッカー

ドア表示蓄光ステッカー

    機器銘板(矢印銘板)

    機器銘板(矢印銘板)

      セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

      セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

          光 上下左右方向指示

          光 上下左右方向指示

            L型表示 受付

            L型表示 受付

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                  グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                  グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                    流体名ステッカー 80X240

                    流体名ステッカー 80X240

                      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                        ユニット 室名表示板 食堂

                        ユニット 室名表示板 食堂

                          メーカー ユニット アズワン つくし工房 グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                          通常価格 857円 751円 686円 3,213円 172円 1,900円 3,430円 2,250円 3,441円 1,119円 1,995円 750円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   6日目   5日目   4日目~   5日目   4日目   6日目   4日目  
                          商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - 安全標識 安全標識 安全標識
                          材質(本体) その他 - - - - - - - - その他 塩化ビ二―ル(PVC) -
                          表示内容 その他 - - - - - - - - その他 その他 その他
                          取付仕様 テープ - - - - - - - - その他 その他 -
                          詳細タイプ 蓄光タイプ - - - - - - - - - - -

                          ドア表示蓄光ステッカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          843-68
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                          857円

                          ( 943円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          →おす4571181411269743-71964.000

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました