(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:843-66
ドア表示蓄光ステッカー 2枚組【2個入り】 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
572円
税込単価
629円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 ドア表示蓄光ステッカー 2枚組。

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1
  • 材質1:
    蓄光ステッカー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

843-66【特長】
・ドアの開閉方向表示に使用します。
・暗闇でも見えます。
【商品仕様】
・取付仕様:粘着シール
・縦(mm):50
・表示内容:おす PUSH
・横(mm):50
・取付方法:貼付タイプ
・JANコード:4571181411245
・トラスココード:743-7170
・質量:1g
【材質/仕上】
・蓄光ステッカー
843-67【特長】
・ドアの開閉方向表示に使用します。
・暗闇でも見えます。
【商品仕様】
・取付仕様:粘着シール
・縦(mm):50
・表示内容:ひく PULL
・横(mm):50
・取付方法:貼付タイプ
・JANコード:4571181411252
・トラスココード:743-7188
・質量:1g
【材質/仕上】
・蓄光ステッカー
 
商品情報を表示

843-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

843-66

4571181411245
743-7170
・ドアの開閉方向表示に使用します。・暗闇でも見えます。・取付仕様:粘着シール・縦(mm):50・表示内容:おす PUSH・横(mm):50
・取付方法:貼付タイプ・JANコード:4571181411245・トラスココード:743-7170・質量:1g・蓄光ステッカー

1パック

2個入り

572( 629円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 ドア表示蓄光ステッカー 2枚組。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア表示蓄光ステッカー 2枚組の型番843-66のページです。
型番843-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

    ドア用蓄光ステッカー

    ドア用蓄光ステッカー

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

        ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

        ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

          高圧ガス関係標識

          高圧ガス関係標識

            ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

            ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                建設副産物標識 エコユニボード

                建設副産物標識 エコユニボード

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    玉掛関係標識 鉄板

                    玉掛関係標識 鉄板

                      光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

                      光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                          グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 572円 809円 1,030円 1,645円 832円 1,366円 802円 1,169円 1,320円 7,800円 230円 1,400円 1,134円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 1 - - - - - - 250 - 2300.0 - - -
                            材質1 蓄光ステッカー - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - -

                            ドア表示蓄光ステッカー 2枚組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            843-67
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 仕様1 仕様2

                            609円

                            ( 670円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4571181411252743-7188・ドアの開閉方向表示に使用します。・暗闇でも見えます。・取付仕様:粘着シール・縦(mm):50・表示内容:ひく PULL・横(mm):50・取付方法:貼付タイプ・JANコード:4571181411252・トラスココード:743-7188・質量:1g・蓄光ステッカー

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました