(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型表示 受付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型表示 受付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,900円 ~ 2,893円
税込価格
2,090円 ~ 3,182円

【仕様】・材質:アクリル白板(L型)/アクリル黒板3mm厚、アルミ板0.2mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

L型表示 受付  製品仕様01

843-43

L型表示 受付  製品仕様02

843-36

型番サイズ材質
843-36100×200×3mm厚アクリル白板(L型)
843-4365×200mmアクリル黒板3mm厚、アルミ板0.2mm厚、焼付仕上(L型)

使用方法・使用事例

使用事例

L型表示 受付  使用事例01

カウンターに置くだけ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
743-7064
アクリル白板

4個

1,900( 2,090円 )

6日目

4571181483488
743-7129
アクリル

4個

2,893( 3,182円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アクリル白板(L型)/アクリル黒板3mm厚、アルミ板0.2mm厚、焼付仕上(L型)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型表示 受付

L型表示 受付

    ユニット 室名表示板 受付

    ユニット 室名表示板 受付

      ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

      ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

        ユニット 室名表示板 社長室

        ユニット 室名表示板 社長室

          室名表示板 TOILET

          室名表示板 TOILET

            JV血液型ステッカー

            JV血液型ステッカー

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

                ユニット 室名表示板 研修室

                ユニット 室名表示板 研修室

                  室名表示板 仮眠室

                  室名表示板 仮眠室

                    メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 1,900円 577円 577円 750円 577円 600円 750円 750円 577円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~  
                    表示内容 受付 - - - TOILET - 女子更衣室 - 仮眠室

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました