(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突キ出シ表示無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:842-60
突キ出シ表示無地 トツキイズルシヒョウジムジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【仕様】・材質:表示板/アクリル、金具/アルミ・付属品:木ネジ4本

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    ねじ固定
  • 形状:
    正方形
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    プレート/アクリル、金具/アルミ
  • 厚さ(mm):
    3
  • 摘要:
    木ネジ4本付

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質付属品
842-60(小・無地板)150×150×43mm(表示板/3mm厚)表示板/ アクリル、金具/ アルミ木ネジ4本
842-61(大・無地板)200×200×43mm(表示板/3mm厚)表示板/ アクリル、金具/ アルミ木ネジ4本
突キ出シ表示無地 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

突キ出シ表示無地 関連画像
 
商品情報を表示

842-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

842-60

150
150
743-6777
4571181503742
180.000
150×150×43

4個

2,250( 2,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:表示板/アクリル、金具/アルミ
・付属品:木ネジ4本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突キ出シ表示無地 の型番842-60のページです。
型番842-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突キ出シ表示無地

突キ出シ表示無地

    緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

    緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

        通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

        通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

          通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm

            短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

            短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

              室名表示板 喫煙所

              室名表示板 喫煙所

                手スリ用標語

                手スリ用標語

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                  ユニット 一文字看板 鉄板

                    ヘルボード

                    ヘルボード

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                      標識土足厳禁 エコユニボード

                        室名表示板 女子トイレ

                        室名表示板 女子トイレ

                          ベニヤ板

                          ベニヤ板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,250円 1,210円 3,349円 1,330円 770円 209円 577円 1,320円 14,538円 10,472円 360円 577円 1,112円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~  
                            使用形体 ねじ固定 - - - - - - - - - - - -
                            形状 正方形 - - - - - - - - - - - -
                            粘着・テープ 無し - - - - - - - - - - - -
                            材質 プレート/アクリル、金具/アルミ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -

                            突キ出シ表示無地 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            842-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(短手)
                            (mm)
                            サイズ(長手)
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 寸法(mm)

                            2,551円

                            ( 2,806円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            200200743-67854571181503759280.000200×200×43

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました