(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,583円
税込単価
7,241円

【特長】・逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。・下穴をあけねじ込...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

840S5

1個

6,583( 7,241円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。
・下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
・コンパクトなケース入りです。
【用途】
・自動車、一般機械整備用。
【商品仕様】
・セット内容:840-1、2、3、4、5
・ケース:プラスチック
・ラセン型(右ボルトねじ専用)
・プラスチックケース:93x50x15mm
・JANコード:4000896035762
・トラスココード:828-8473
・質量:111g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)の型番840S5のページです。
型番840S5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)

HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)

    RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3

    RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3

      外径ねじ山修正工具

      外径ねじ山修正工具

        “折れ込タップ除去工具セット”

        “折れ込タップ除去工具セット”

          ミツトモ ビスヌキビット組 手回しハンドル付

          ミツトモ ビスヌキビット組 手回しハンドル付

            スクリューエクストラクターセット

            スクリューエクストラクターセット

              折損タップ除去工具 ITRD

              折損タップ除去工具 ITRD

                メーカー HAZET RENNSTEIG ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 イチネンアクセス リジッド 彌満和製作所
                通常価格 6,583円 11,211円 2,379円 17,971円 4,875円 7,119円 20,500円
                通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目~   3日目  

                HAZET スクリューエクストラクターセット(5本組)のレビュー

                評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                折れたねじの除去
                評価 3.0満足度:3.02022/02/02
                ピッチが細かいので食いつきがよく簡単に外すことができます。
                モノ的には問題ないのですが、ハゼット品はコストが高すぎます。
                レンシュタイグの470-900-3がほぼ同スペックで、¥2000以下と考えるとかなりハイコストなのかなと思ってしまいます。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ストレーナーのネジ外し
                評価 4.0満足度:4.02021/03/15
                配管等奥行の有るものには本品は良いが、底の有る物には食いつく前に底に当たってしまうので、もう少しテーパーのついていないタイプが有れば良い。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました