(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LXー911D4 青

パレット LXー911D4 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,689円
税込単価
22,758円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • トラスココード:
    217-5360
  • 質量(g):
    16300.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

840013-01BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

840013-01BL

1個

20,689( 22,758円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

840013-01BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LXー911D4 青の型番840013-01BLのページです。
型番840013-01BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LXー911D4 青

パレット LXー911D4 青

    パレット LXー911R4 青

    パレット LXー911R4 青

      パレット LX-1112D4 青

      パレット LX-1112D4 青

        パレット LX-1111D2

        パレット LX-1111D2

          パレット LX-1111R4

          パレット LX-1111R4

            パレット LX-1111D2-2 青

            パレット LX-1111D2-2 青

              パレット LX-1111D4

              パレット LX-1111D4

                パレット LX-1212D4 青

                パレット LX-1212D4 青

                  パレット LX-1113D4 青

                  パレット LX-1113D4 青

                    パレット LX-911D4-4 灰

                    パレット LX-911D4-4 灰

                      パレット LXー1114R2

                      パレット LXー1114R2

                        パレット LX-1113R4-2 青

                        パレット LX-1113R4-2 青

                          パレット LX-1113D2 黒

                          パレット LX-1113D2 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 20,689円 20,480円 27,120円 25,749円 27,469円 28,310円 32,180円 30,966円 28,219円 19,968円 34,520円 29,517円 32,894円
                            通常出荷日 8日目   14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー ブルー - - ブルー ブルー ブルー ブルー グレー - ブルー ブラック
                            最大静荷重 (kg) 4000 - - - 4000 4000 - 1000 4000 4000 - 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 - - - 1000 1000 - 4000 1000 1000 - 1000 1000
                            トラスココード 217-5360 217-5298 198-2122 - - 198-0484 - 198-2021 198-2093 198-2067 - 217-5313 198-2070
                            質量(g) 16300.0 18100.0 24500.0 18900 - 24400.0 - 25400.0 24100.0 15900.0 - 25500.0 25100.0

                            パレット LXー911D4 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました