(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LXー1114R2

パレット LXー1114R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,520円
税込単価
37,972円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-1114R2-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-1114R2-BK

ブラック
217-5283
30700.0
再生ポリプロピレン(PP)

1個

34,520( 37,972円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

SK-LX-1114R2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LXー1114R2の型番SK-LX-1114R2-BKのページです。
型番SK-LX-1114R2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LXー1114R2

パレット LXー1114R2

    パレット LX-1111R4

    パレット LX-1111R4

      パレット LXー911R4 青

      パレット LXー911R4 青

        パレット LX-1111D2

        パレット LX-1111D2

          パレット LX-1214R2 青

          パレット LX-1214R2 青

            パレット LX-1112R4 青

            パレット LX-1112R4 青

              パレット LX-1114R2

              パレット LX-1114R2

                パレット LXー911D4 青

                パレット LXー911D4 青

                  パレット LX-1113R4-2 青

                  パレット LX-1113R4-2 青

                    パレット LX-1111R2

                    パレット LX-1111R2

                      パレット LX-1113R2 黒

                      パレット LX-1113R2 黒

                        パレット LX-1212R4 青

                        パレット LX-1212R4 青

                          パレット LX-1111D4

                          パレット LX-1111D4

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 34,520円 27,469円 20,480円 25,749円 33,734円 29,017円 32,619円 20,689円 29,517円 24,030円 31,255円 31,931円 32,180円
                            通常出荷日 8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            パレット LXー1114R2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました