(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LX-1111R4

パレット LX-1111R4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,469円 ~ 33,373円  特別価格 
税込価格
30,216円 ~ 36,710円  特別価格 

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
高さ・厚み (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
150
4983049511927
217-5485
21300
260×80
260×80
190

1個

27,469( 30,216円 )

8日目

ブルー
150
-
217-5311
26500
260×80
260×80
150

1個

33,373( 36,710円 )

8日目

ブラック
145
-
217-5497
22100
260×75
260×75
190

1個

27,661( 30,427円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-1111R4

パレット LX-1111R4

    パレット LXー1114R2

    パレット LXー1114R2

      パレット LX-1111D2

      パレット LX-1111D2

        パレット LX-1113R4-2 青

        パレット LX-1113R4-2 青

          パレット LX-1114R2

          パレット LX-1114R2

            パレット LX-1112R4 青

            パレット LX-1112R4 青

              パレット LXー911D4 青

              パレット LXー911D4 青

                パレット LX-1111D4

                パレット LX-1111D4

                  パレット LX-1112D4 青

                  パレット LX-1112D4 青

                    パレット LX-1214R2 青

                    パレット LX-1214R2 青

                      パレット LX-1212R4 青

                      パレット LX-1212R4 青

                        パレット LX-1212D4 青

                        パレット LX-1212D4 青

                          パレット LX-911R4-2 青

                          パレット LX-911R4-2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 27,469円 34,520円 25,749円 29,517円 32,619円 29,017円 20,689円 32,180円 27,120円 33,734円 31,931円 30,966円 20,796円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - - 4000 4000 4000 4000 - - 40000 4000 1000 -
                            最大動荷重 (kg) 1000 - - 1000 1000 1000 1000 - - 1000 1000 4000 -
                            間口 (mm) 1100 - - 1300 1400 1200 - - - 1400 1200 1200 -

                            パレット LX-1111R4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました