(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

公共イラスト標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:837-27
公共イラスト標識 コウキョウイラストヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,655円
税込価格
10,621円

【特長】・子供にもわかりやすいイラスト標識です。【用途】・自主管理広場やマンシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
  • サイズ:680×400×0.9mm厚
  • 材質:アルミ(カール加工・平リブ2本)
公共イラスト標識  製品仕様03

4スミ(樹脂パーツ付)

公共イラスト標識  製品仕様01

837-25

公共イラスト標識  製品仕様02

837-27

使用方法・使用事例

使用事例

公共イラスト標識  使用事例01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

837-27

あぶない!!この中に入ってはいけません
4571181483068
826-4378

1個

9,655( 10,621円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・子供にもわかりやすいイラスト標識です。
【用途】
・自主管理広場やマンション私有地周りに

(i)ご注意

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

公共イラスト標識

公共イラスト標識

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-4 資格作業は有資格者で

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-4 資格作業は有資格者で

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

          フォークリフト関連標識

          フォークリフト関連標識

            整理整頓標識

            整理整頓標識

              建設副産物分別標識

              建設副産物分別標識

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-10 過積載禁止積載重量を守ろう!

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-10 過積載禁止積載重量を守ろう!

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-61 整理整頓清潔清掃 4S運動実施中

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-17 解体作業中飛来物注意!

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-17 解体作業中飛来物注意!

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

                          はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                          はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                            メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                            通常価格 9,655円 1,425円 992円 913円 991円 1,450円 850円 1,625円 1,425円 913円 1,625円 913円 840円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            材質(本体) アルミ(カール板、平リブタイプ) - - - - エコユニボード エコユニボード - - - - - -
                            取付仕様 平リブタイプ - - - 穴4ヵ所 穴4スミ - - - - - - -
                            質量(g) 1180.000 - - - 200 250 - - - - - - -
                            寸法(mm) 680×400×0.9厚 - - - - - - - - - - - -

                            公共イラスト標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました