(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,588円
税込単価
3,947円

【特長】・区画分けに適した樹脂製のロープスタンドです。・樹脂製なのでサビる事が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寒冷地域では不凍液をご使用下さい。

型番

835-51A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:ベース260φ×850mmH
・材質:高密度ポリエチレン
・重量:約0.9kg(満水時約4.1kg)
・色:835-50A(黄)、835-51A(黄/黒)、835-52A(白)
・寒冷地域では不凍液をご使用ください。
・プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。
・人や車がぶつかっても安全です。

外形図

ロープスタンド 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ロープスタンド 関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-51A

イエロー/ブラック
4571181527489
819-6060

4個

3,588( 3,947円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・区画分けに適した樹脂製のロープスタンドです。
・樹脂製なのでサビる事がなく、屋内はもちろん、屋外にも使用できます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などの区画整理に最適です。

(i)ご注意

  • 寒冷地域では不凍液をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープスタンドの型番835-51Aのページです。
型番835-51Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープスタンド

ロープスタンド

    サインスティック

    サインスティック

      ポストフレックス接着タイプ

      ポストフレックス接着タイプ

        サインボードスタンド

        サインボードスタンド

          3WAYベースセット60.5(平リブ用)

          3WAYベースセット60.5(平リブ用)

            ユニット 落雪注意標識セット

            ユニット 落雪注意標識セット

              ユニット ラミスタンドA3用

              ユニット ラミスタンドA3用

                ユニット のぼり壁面取付用金具

                ユニット のぼり壁面取付用金具

                  グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

                  グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

                    ユニスタンド(スタンドのみ)

                    ユニスタンド(スタンドのみ)

                      標識用ポール

                      標識用ポール

                        中輝度蓄光カッテイング文字

                        中輝度蓄光カッテイング文字

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 アイマーク グリーンクロス
                            通常価格 3,588円 4,697円 21,979円 20,472円 24,675円 14,010円 9,005円 3,566円 3,001円 5,238円 10,595円 725円 10,206円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   9日目   4日目   6日目   9日目   1日目   4日目   5日目   4日目   2日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ2 プラチェーンスタンド - - その他 - - その他 - - - - - -
                            径×長さ(mm×m) 260×0.85 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900 - - 5800.0 - - 3150.0 - - - - - -
                            摘要 注水式 - - - - - 屋内用、表示部ラミネート(A3用紙パウチ)差し込み式、タテヨコ表示切替式、伸縮式 - - - - - -

                            ロープスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            835-50A
                            835-52A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            3,588円

                            ( 3,947円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            イエロー4571181527465819-6059

                            3,588円

                            ( 3,947円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ホワイト4571181527502819-6061

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました