(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D型プロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:835-331
D型プロテクター Dガタプロテクター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

・取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • オプション品:
    その他
  • 本体材質:
    エラストマー樹脂

型番

835-331 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

D型プロテクター 外観図

(1)835-331
(2)835-332
(3)835-333

規格表

型番サイズ重量材質付属品
835-33161×300×47mm約0.4kgエラストマー樹脂タッピングビス2本
835-33261×450×47mm約0.6kgエラストマー樹脂タッピングビス3本
835-33361×1000×47mm約1.3kgエラストマー樹脂タッピングビス4本

外形図

D型プロテクター 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

D型プロテクター 取付方法

使用事例

D型プロテクター 使用例
 
商品情報を表示

835-331 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-331

61×300
743-5967

1個

2,300( 2,530円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。
・取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。【特長】
・取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。
・取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。
・D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
【用途】
・駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型プロテクターの型番835-331のページです。
型番835-331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D型プロテクター

D型プロテクター

    自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

    自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

      ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

      ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

        グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

        グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

          2000mmガードバー(LED付/2本)

          2000mmガードバー(LED付/2本)

            自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

            自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

              ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

              ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                  自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

                  自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

                    伸縮ガードバー

                    伸縮ガードバー

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                          自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

                          自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

                            メーカー ユニット 中発販売 日本緑十字社 グリーンクロス エスコ 中発販売 トラスコ中山 ミツギロン工業 中発販売 トラスコ中山 三甲 中発販売 中発販売
                            通常価格 2,300円 4,248円 6,720円 1,274円 6,820円 9,199円 1,185円 1,026円 2,773円 2,887円 4,488円 6,375円 8,863円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            ブラック - - グレー - - グリーン/ホワイト - - - グリーン/ホワイト - イエロー/ブラック
                            オプション品 その他 バリアリール バリアリール その他 バー バリアリール - バー バリアリール - バー バリアリール バリアリール
                            本体材質 エラストマー樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            D型プロテクターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場に
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            取り付け用当て板が不要なので、施工が簡単に出来ました。
                            作業時間が短く済むので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            835-332
                            835-333
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横
                            (mm)
                            トラスココード

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            61×450743-5975

                            5,325円

                            ( 5,858円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            61×1000743-5983

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました